ClimaSys Wentylator z kratką 85 m3/h IP54 230VAC

NSYCVF85M230PF

notification_ok
Natężenie swobodnego przepływu z filtrem standardowym 85 m3/h przy 50 Hz i 98 m3/h przy 60 Hz.
notification_ok
17 W 50 Hz, 15 W 60 Hz.
notification_ok
Zaciski przyłączeniowe: kabel.
notification_ok
Wymiary wycięcia 125 × 125 mm.
notification_ok
Wymiary zewnętrzne: 170 mm × 150 mm × 62 mm.

Environmental Data

Environmental Data
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia
1 033 kg CO2 eq.
Use Better
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nie
Use Longer
Naprawa
information_stroke
Usługi naprawcze są świadczone przez firmę Schneider Electric.
Nie
Use Again
Potencjał recyklingu, w %
information_stroke
Obliczenie potencjału recyklingu opiera się na scenariuszu „Francja – części są rozdrabniane” z normy TR62635, uwzględniającym wszystkie części produktu i recykling materiałów. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze pozwala to na porównanie z ofertami innych konkurentów na rynku i czekamy na opublikowanie wspólnego standardu pod koniec 2026 roku.
64
Odbiór
information_stroke
Określa, czy produkt został objęty globalnym programem zwrotu. Niektóre produkty są dostępne w niektórych regionach geograficznych. Sprawdź, czy są one dostępne w Twoim kraju.
Nie
  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings