Nasze marki

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
Spacial Płyta czołowa modułowa SF,SM 450x 600mm

NSYMUC456

Produkt NSYMUC456 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Wycięte metalowe płyty osłonowe dla rozdzielnicy modułowej (1 moduł = 18 mm).
Przykręcana płyta ochronna,
Odpowiedni dla modułów 150 lub 200 mm.
Płytka zaślepiająca na zawiasach. Otwór 120° z
Płyty osłonowe dla obudów o szerokości 600 mm: 24 moduły na rząd,