Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć
+ 5
Liczba filmów wideo: 5
Zelio Control Przekaźnik kontroli poziomu, 5/100 KΩ, styk 1C/O 8A
RM22LG11MR
Uproszczona konstrukcja panelu dzięki szerokości 22,5 mm takiej samej jak 2-polowy wyłącznik automatyczny
Poznaj niespotykaną dotąd dokładność, konserwację predykcyjną i najwyższe bezpieczeństwo.
Przezroczysta osłona chroniąca ustawienia przed ingerencją w konserwację
Kompatybilność z szeroką gamą zastosowań, takich jak podnoszenie, pakowanie, windy, tkaniny, pompy i woda.
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Przejrzystość
RoHS/REACh
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.
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
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil