Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu RM22TG20 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Zelio Control

Zelio Control - RM22TG20

elektryczny

Zdjęcie produktu RM22TG20 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Zelio Control
Zelio Control - RM22TG20
elektryczny

Przekaźnik KONTR. 3 FAZ. , 183…528VAC

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Zelio Control
    Typ produktu lub komponentu
    Modułowe przekaźniki sterownicze i pomiarowe
    typ przekaźnika
    Przekaźnik sterujący
    ilość faz w sieci
    3 fazy
    nazwa przekaźnika
    RM22TG
    parametry monitorowane przez przekaźnik
    Wykrywanie uszkodzenia fazy
    Kolejność faz
    rodzaj opóźnienia
    Bez
    zdolność łączeniowa w VA
    2000 VA
    zakres pomiarowy
    183...528 V napięcie prąd przemienny (AC)
    Parametry uzupełniające
    czas kasowania
    <= 1500 ms at maximum voltage
    maksymalne napięcie łączeniowe
    250 V AC
    minimalny prąd łączeniowy
    10 mA w 5 V prąd stały (DC)
    maksymalny prąd łączeniowy
    8 A prąd przemienny (AC)
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    208...480 V AC
    Graniczne napięcie zasilające
    183...528 V AC
    limity zakresu działania
    183...528 V prąd przemienny (AC)
    pobór mocy w VA
    15 VA w 480 V prąd przemienny (AC) 60 Hz
    próg reakcji na napięcie
    < 100 V prąd przemienny (AC)
    częstotliwość zasilania
    50...60 Hz +/- 10 %
    zestyki wyjściowe
    2 C/O
    opóźnienie rozruchu po załączeniu zasilania
    <= 650 ms
    czas odpowiedzi
    <= 200 ms
    kategoria przepięć
    III zgodnie z UL 508
    III zgodnie z IEC 60664-1
    Rezystancja izolacji
    > 100 MΩ w 500 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60255-27
    miejsce montażu
    Każda pozycja
    przyłącza - zaciski
    Zaciski śrubowe 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, stały przewód bez końcówki kablowej
    Zaciski śrubowe 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² - AWG 24...AWG 16, elastyczny przewód z końcówką kablową
    Zaciski śrubowe 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² - AWG 20...AWG 12, stały przewód bez końcówki kablowej
    Zaciski śrubowe 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² - AWG 24...AWG 14, elastyczny przewód z końcówką kablową
    moment dokręcania
    0.6...1 N.m zgodnie z IEC 60947-1
    materiał obudowy
    Plastik samogasnący
    lampka led LED informująca o stanie łącznika
    Lampka LED żółty dla przekałźnik WŁ
    Lampka LED zielony dla załączony
    pomoc do montażu
    35 mm szyna DIN zgodnie z EN/IEC 60715
    trwałość elektryczna
    100000 cykli
    trwałość mechaniczna
    10000000 cykli
    kategoria użytkowania
    AC-1 zgodnie z IEC 60947-4-1
    DC-1 zgodnie z IEC 60947-4-1
    AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1
    DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1
    bezpieczeństwo niezawodności danych
    Średni czas do awarii (MTTFd) = 924.6 lat
    B10d = 850000
    Materiał styków
    Bez kadmu
    Szerokość
    22.5 mm
    Masa produktu
    0,09 kg
    Środowisko pracy
    odporność na krótkie zaniki zasilania
    <= 10 ms
    kompatybilność elektromagnetyczna
    Przewodzenie i emisja promienista klasa B zgodnie z CISPR 22
    Odporność na czynniki środowiskowe w mieszkaniach, sklepach i przemyśle lekkim zgodnie z EN/IEC 61000-6-1
    Wyładowanie elektrostatyczne 6 kV poziom 3 rozładowanie styku zgodnie z IEC 61000-4-2
    Wyładowanie elektrostatyczne 8 kV poziom 3 rozładowanie powietrza zgodnie z IEC 61000-4-2
    Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych 10 V/m poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
    Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar 4 kV poziom 4 bezpośredni zgodnie z IEC 61000-4-4
    Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar 2 kV poziom 4 sprzężenie pojemnościowe zgodnie z IEC 61000-4-4
    Badania odporności na udary 4 kV poziom 4 tryb wspólny zgodnie z IEC 61000-4-5
    Badania odporności na udary 2 kV poziom 4 tryb różnicowy zgodnie z IEC 61000-4-5
    Przewodzenie i emisja promienista klasa B grupa 1 zgodnie z CISPR 11
    Standardowa emisja dla otoczenia przemysłowego zgodnie z EN/IEC 61000-6-4
    Standard emisji dla otoczenia mieszkalnego, komercyjnego i przemysłu lekkeigo zgodnie z EN/IEC 61000-6-3
    Odporność na warunki przemysłowe zgodnie z EN/IEC 61000-6-2
    Normy
    EN/IEC 60255-1
    certyfikaty produktu
    CCC
    CE
    CSA
    GL
    UL
    RCM
    EAC
    Zasady RoHS dla Chin
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy
    -20...50 °C w 60 Hz
    -20...60 °C at 50 Hz AC/DC
    wilgotność względna
    93...97 % w 25...55 °C zgodnie z IEC 60068-2-30
    odporność na wibracje
    0,075 mm (f = 10...58.1 Hz) (nie pracujący) zgodnie z IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 10...58.1 Hz) (nie pracujący) zgodnie z IEC 60068-2-6
    0.035 mm (f = 58.1...150 Hz) (pracujący) zgodnie z IEC 60068-2-6
    0.5 gn (f = 58.1...150 Hz) (pracujący) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    15 gn dla 11 ms (nie pracujący) zgodnie z IEC 60068-2-27
    5 gn dla 11 ms (pracujący) zgodnie z IEC 60068-2-27
    stopień ochrony IP
    IP20 na zaciski zgodnie z IEC 60529
    IP40 na obudowa zgodnie z IEC 60529
    IP50 na panel przedni zgodnie z IEC 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3 zgodnie z IEC 60664-1
    3 zgodnie z UL 508
    napięcie testowe dielektryka
    2.5 kV dla 1 min prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60255-27
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Wersja 2.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Wersja 1.0)
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Wersja 1.0)
    CCC Certificate RM22 RM35 (Wersja 1.0)
    Data 25.06.18
    Rozmiar 882.9 KB
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Wersja 1.0)
    Data 25.06.18
    Rozmiar 322 B
    Data 25.06.18
    Rozmiar 344 B
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    RM22... / RM35... Control Relays, Instruction Sheet (Wersja 03)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 21.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 21.02.19
    Rozmiar 0
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    RM22... Control Relay - Zelio Relay, Product End-of-Life Instructions (Wersja 1.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    RM22... Control Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.