Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Przekaźnik kontroli zasilania trójfazowego 220..440V,

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Zelio Control
    Typ produktu lub komponentu
    Przemysłowe przekaźniki pomiarowe i sterujące
    typ przekaźnika
    Przekaźnik sterujący
    Zastosowanie produktu
    Do 3-fazowego zasilania
    nazwa przekaźnika
    RM4-T
    parametry monitorowane przez przekaźnik
    Wykrywanie uszkodzenia fazy
    Kolejność faz
    opóźnienie czasowe
    Bez
    zakres pomiarowy
    198...484 V
    typ i konfiguracja styków
    2 ZAŁ/WYŁ
    Opis biegunów
    3P
    Parametry uzupełniające
    maksymalne napięcie łączeniowe
    440 V AC
    zestyki wyjściowe
    2 C/O
    nastawianie dokładności opóźnienia czasowego
    10 P
    opóźnienie podczas włączania zasilania
    < 650 ms
    cykl pomiarowy
    <= 80 ms
    oznakowanie
    CE
    kategoria przepięć
    III zgodnie z IEC 60664-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    500 V zgodnie z IEC
    Częstotliwość zasilania
    50/60 Hz +/- 5 %
    położenie pracy
    Każda pozycja bez
    przyłącza - zaciski
    Zaciski śrubowe 2 x 1.5 mm², elastyczny przewód z końcówką kablową
    Zaciski śrubowe 2 x 2.5 mm², elastyczny przewód bez końcówki kablowej
    moment dokręcania
    0.6...1.1 N.m
    trwałość mechaniczna
    <= 30000000 cykli
    Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    8 A
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    2 A w 70 °C 24 V DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
    2 A w 70 °C 24 V DC-13 zgodnie z VDE 0660
    3 A w 70 °C 115 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
    3 A w 70 °C 115 V AC-15 zgodnie z VDE 0660
    3 A w 70 °C 24 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
    3 A w 70 °C 24 V AC-15 zgodnie z VDE 0660
    3 A w 70 °C 250 V AC-15 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
    3 A w 70 °C 250 V AC-15 zgodnie z VDE 0660
    0.1 A w 70 °C 250 V DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
    0.1 A w 70 °C 250 V DC-13 zgodnie z VDE 0660
    0.3 A w 70 °C 115 V DC-13 zgodnie z IEC 60947-5-1/1991
    0.3 A w 70 °C 115 V DC-13 zgodnie z VDE 0660
    Zdolność łączeniowa w mA
    10 mA w 12 V
    napięcie łączeniowe
    250 V prąd przemienny (AC)
    Materiał styków
    90/10 styków nikiel-srebro
    liczba kabli
    2
    wysokość
    78 mm
    Szerokość
    22.5 mm
    głębokość
    80 mm
    Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
    (15-16-18)OC
    (25-26-28)OC
    ALT
    (L1-L2-L3)CO
    stan przekaźnika wyjściowego
    Wyzwolony, usterka aktualna
    szerokość w modułach 9 mm
    2.5
    Masa produktu
    0.11 kg
    opis zacisków ISO n°2
    (11-12-14)OC
    (21-22-24)OC
    ALT
    (L1-L2-L3)CO
    Środowisko pracy
    kompatybilność elektromagnetyczna
    Wyładowanie elektrostatyczne - poziom próby 6 kV, poziom 3 - rozładowanie styku zgodnie z IEC 61000-4-2
    Wyładowanie elektrostatyczne - poziom próby 8 kV, poziom 3 - rozładowanie powietrza zgodnie z IEC 61000-4-2
    Odporność na wyładowania elektrostatyczne - poziom próby 6 kV - styk zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
    Odporność na wyładowania elektrostatyczne - poziom próby 8 kV - AIR zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
    Normy
    EN/IEC 60255-6
    certyfikaty produktu
    UL
    GL
    CSA
    wytyczne
    73/23/EEC - dyrektywa niskonapięciowa
    89/336/EEC - kompatybilność elektromagnetyczna
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...85 °C
    temperatura otoczenia dla pracy
    -20...65 °C
    wilgotność względna
    15...85 % 3K3 zgodnie z IEC 60721-3-3
    odporność na wibracje
    0.35 ms (f = 10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
    stopień ochrony IP
    IP20 (zaciski) zgodnie z IEC 60529
    IP50 (obudowanie) zgodnie z IEC 60529
    stopień zanieczyszczenia
    3 zgodnie z IEC 60664-1
    napięcie testowe dielektryka
    2.5 kV
    nierozpraszająca fala uderzeniowa
    4.8 kV
    Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
    6 kV styk zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
    8 kV AIR zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
    Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych
    10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3 poziom 3
    Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
    2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 3
    zakłócenie radiacji/przewodzenia
    CISPR22 - klasa A
    CISPR11 grupa 1- klasa A
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Karta katalogowa
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Zelio Control - 3-phase supply control relays RM4T (Wersja 12.1)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.