Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Przekaźnik miniaturowy Zelio RXM2L LED 24V DC, 5A, 2 styki C/O

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Zelio Relay
    nazwa serii
    Miniaturowy
    Typ produktu lub komponentu
    Przekaźnik wtykowy
    skrócona nazwa urządzenia
    RXM
    tłumienie sprzęgania cewki
    Bez
    współczynnik utylizacji
    20 %
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    10
    Parametry uzupełniające
    Działanie styków
    Standardowe
    napięcie sterujące [Uc]
    24 V DC
    [Ithe] znamionowy prąd cieplny
    5 A w -40...55 °C
    lampka LED sygnalizująca stan łącznika
    Z
    typ sterowania
    Bez przycisku
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    250 V zgodnie z IEC
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    3.6 kV (1.2/50 µs) zgodnie z IEC 61810-7
    Materiał styków
    Stop srebra (Ag/Ni)
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    5 A (AC-1/DC-1) NO zgodnie z IEC
    2.5 A (AC-1/DC-1) NC zgodnie z IEC
    minimalny prąd wyłączeniowy
    10 mA
    maksymalne napięcie łączeniowe
    250 V AC
    250 V prąd stały (DC)
    minimalne napięcie wyłączeniowe
    17 V
    prąd obciążenia
    5 A w 250 V prąd przemienny (AC)
    5 A w 28 V prąd stały (DC)
    maksymalna zdolność łączeniowa
    1250 VA sieć: prąd przemienny (AC)
    140 W sieć: prąd stały (DC)
    minimalna zdolność łączeniowa
    170 mW
    prędkość pracy
    <= 18000 operacji/godzinę brak obciążenia
    <= 1200 operacji/godzinę niedociążenie
    trwałość mechaniczna
    10000000 cykli
    trwałość elektryczna
    100000 cykli dla rezystancyjne obciążenie
    średnie zużycie w W
    0.9 W prąd stały (DC)
    napięcie odcięcia wartość progowa
    Prąd stały (DC) : >= 0.1 Uc
    czas pracy
    20 ms pomiędzy rozładowaniem cewki a załączeniem styku bez opóźnienia
    20 ms pomiędzy ładowaniemc cewki a załaczeniem styku z opóźnieniem
    średnie rezystancja
    630 Ohm sieć: prąd stały (DC) w 20 °C +/- 10 %
    znamionowe napięcia graniczne robocze
    19.2...26.4 V prąd stały (DC)
    kategoria ochrony
    RT I
    Położenie pracy
    W każdym położeniu
    CAD szerokość całkowita
    21 mm
    CAD wysokość całkowita
    27 mm
    CAD głębokość całkowita
    46 mm
    Masa produktu
    0.032 kg
    bezpieczeństwo niezawodności danych
    B10d = 100000
    Środowisko pracy
    wytrzymałość dielektryczna
    2000 V prąd przemienny (AC) pomiędzy cewką a stykiem
    2000 V prąd przemienny (AC) pomiędzy biegunami
    1000 V prąd przemienny (AC) pomiędzy stykami
    Normy
    CE
    EN/IEC 61810-1 (wyd. 2)
    Zgodne z RoHS
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...85 °C
    temperatura otoczenia dla pracy
    -40...55 °C
    odporność na wibracje
    3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f= 10...50 Hz) pracujący zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
    6 gn, amplituda = +/- 1 mm (f= 10...50 Hz) nieczynny zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
    stopień ochrony IP
    IP40 zgodnie z EN/IEC 60529
    Odporność na wstrząsy
    10 gn dla otwieranie zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
    5 gn dla zamykanie zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Wersja 1.0)
    Data 08.10.18
    Rozmiar 223 KB
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Zelio Relay - RXM.LB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.