Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Przekaźnik miniaturowy Zelio RXM 220V DC, 6A, 4 styki C/O

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Zelio Relay
    nazwa serii
    Miniaturowy
    Typ produktu lub komponentu
    Przekaźnik wtykowy
    skrócona nazwa urządzenia
    RXM
    typ i konfiguracja styków
    4 C/O
    napięcie sterujące [Uc]
    220 V DC
    [Ithe] znamionowy prąd cieplny
    6 A w -40...55 °C
    lampka LED sygnalizująca stan łącznika
    Bez
    typ sterowania
    Blokowany przycisk do testu
    współczynnik utylizacji
    20 %
    Parametry uzupełniające
    kształt kołka
    Płaski
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    250 V zgodnie z IEC
    300 V zgodnie z UL
    300 V zgodnie z CSA
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    2.5 kV dla 1.2/50 µs
    Materiał styków
    AgNi
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    3 A w 28 V DC (NC) zgodnie z IEC
    3 A w 250 V AC (NC) zgodnie z IEC
    6 A w 28 V DC (NO) zgodnie z IEC
    6 A w 250 V AC (NO) zgodnie z IEC
    6 A w 277 V AC zgodnie z UL
    8 A w 30 V DC zgodnie z UL
    maksymalne napięcie łączeniowe
    250 V zgodnie z IEC
    obciążenie rezystancyjne
    6 A w 250 V prąd przemienny (AC)
    6 A w 28 V prąd stały (DC)
    maksymalna zdolność łączeniowa
    1500 VA/168 W
    minimalna zdolność łączeniowa
    170 mW w 10 mA, 17 V
    prędkość pracy
    <= 18000 operacji/godzinę brak obciążenia
    <= 1200 operacji/godzinę niedociążenie
    trwałość mechaniczna
    10000000 cykli
    trwałość elektryczna
    100000 cykli dla rezystancyjne obciążenie
    średnie zużycie cewki w W
    0.9 W
    napięcie odcięcia wartość progowa
    >= 0.1 Uc
    czas pracy
    20 ms
    czas opóźniania
    20 ms
    średnia rezystancja cewki
    48400 Ohm w 20 °C +/- 10 %
    znamionowe napięcia graniczne robocze
    176...242 V prąd stały (DC)
    bezpieczeństwo niezawodności danych
    B10d = 100000
    kategoria ochrony
    RT I
    Położenie pracy
    W każdym położeniu
    CAD wysokość całkowita
    79 mm
    CAD głębokość całkowita
    78.45 mm
    Masa produktu
    0.037 kg
    prezentacja urządzenia
    Kompletny produkt
    Środowisko pracy
    wytrzymałość dielektryczna
    1300 V prąd przemienny (AC) pomiędzy stykami z mikro-rozłączeniu izolacja
    2000 V prąd przemienny (AC) pomiędzy cewką a stykiem z wzmocnione izolacja
    2000 V prąd przemienny (AC) pomiędzy biegunami z basic izolacja
    certyfikaty produktu
    CSA
    RoHS
    GOST
    REACH
    Lloyd
    CE
    UL
    Normy
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 Nr 14
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...85 °C
    temperatura otoczenia dla pracy
    -40...55 °C
    odporność na wibracje
    3 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 cykli pracy)
    5 gn (f = 10...150 Hz), amplituda +/- 1 mm (na 5 okresów nie pracujący)
    stopień ochrony IP
    IP40 zgodnie z EN/IEC 60529
    Odporność na wstrząsy
    10 gn pracujący
    30 gn nieczynny
    Stopień zabrudzenia
    2
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Wersja 3.0)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD for RXM4AB1MD: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM 4 C/O 220 V DC 6 A (Wersja 1.0)
    RXM miniature relay (Wersja 1.1)
    Data 13.12.17
    Rozmiar 1.4 KB
    Data 13.12.17
    Rozmiar 34.5 KB
    Data 13.12.17
    Rozmiar 6.3 KB
    Data 13.12.17
    Rozmiar 29.4 KB
    CAD files for RXM4AB1MD: Zelio Relay (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Wersja 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Wersja 1.0)
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Wersja 1.0)
    Certyfikat morski
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Wersja 1.0)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Wersja 1.0)
    Data 08.10.18
    Rozmiar 223 KB
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.