Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Sedna
Zdjęcie produktu SDN0100121 Schneider Electric

SDN0100121

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu SDN0100121 Schneider Electric
SDN0100121
Green premium brand logo

Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    range name
    Sedna
    gama produktów
    Sedna
    Typ produktu lub komponentu
    Łącznik
    function
    1-biegunowy
    delivery form
    Bez ramki
    prąd znamionowy
    10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
    Parametry uzupełniające
    kind of terminals
    Zaciski bezśrubowe
    Segment rynku
    Budynki mieszkalne
    Małe obiekty handlowe
    Typ akcesoriów / częsci oddzielnych
    Pazury i wkręty
    zakres mocy
    2300 W
    wire structure
    Sztywny
    Elastyczny
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    13 mm
    material of visible parts
    Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    sposób mocowania
    Pazury, zakres pracy pazurów: 51…70 mm
    Śruby
    wysokość
    71 mm
    Szerokość
    71 mm
    głębokość
    37 mm
    depth of visual part
    12 mm
    Masa produktu
    0,051775 kg
    Środowisko pracy
    certyfikaty produktu
    GOST-R
    Normy
    IEC 60669-1
    conformity mark
    CE
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski4
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 57.2 MB
    Data 09.03.20
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SDN0100121 : Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
    Opis
    Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SDN0100121 : Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
    Opis
    Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SDN0100121 : Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
    Opis
    Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Sedna, łącznik 1-biegunowy, biały
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.