Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    nazwa serii
    Sedna
    gama produktów
    Sedna
    zastosowanie urządzenia
    Sterowanie
    Typ produktu lub komponentu
    Przycisk
    funkcja
    1-biegunowy przycisk
    formularz dostawy
    Kompletny produkt
    prąd znamionowy
    10 AX - 250 V prąd przemienny (AC)
    kolor klawisza
    Grafit
    rodzaj zacisków
    Zaciski bezśrubowe
    Parametry uzupełniające
    zakres mocy
    2300 W
    instalacja
    Montaż podtynkowy
    zgodność zacisku
    2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm²
    struktura przewodu
    Elastyczny
    Sztywny
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    13 mm
    materiał części widocznych
    Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    sposób mocowania
    Pazury, zakres pracy pazurów : 51...70 mm
    Śruby
    wysokość
    80 mm
    Szerokość
    85 mm
    głębokość
    37 mm
    głębokość części wizualnej
    12 mm
    Masa produktu
    0.060528 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 60669-1
    certyfikacja
    CE
    certyfikaty produktu
    GOST-R
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.