Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    nazwa serii
    Sedna
    Typ produktu lub komponentu
    Przycisk
    funkcja
    Roleta
    formularz dostawy
    Kompletny produkt
    sposób pakowania
    Blister
    prąd znamionowy
    10 A - 250 V prąd przemienny (AC)
    kolor płyty pokrywy
    Aluminium
    rodzaj zacisków
    Zaciski bezśrubowe
    Parametry uzupełniające
    instalacja
    Montaż podtynkowy
    typ blokowania
    Elektryczny
    zakres mocy
    2300 W
    zgodność zacisku
    2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm²
    struktura przewodu
    Elastyczny
    Sztywny
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    13 mm
    materiał części widocznych
    ASA + PC
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    sposób mocowania
    Screws or claws, span of claws working range : 51...70 mm
    wysokość
    80 mm
    Szerokość
    85 mm
    głębokość
    37 mm
    głębokość części wizualnej
    12 mm
    Masa produktu
    0.070874 kg
    Środowisko pracy
    certyfikacja
    CE
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 01.11.18
    Rozmiar 200 B
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 01.11.18
    Rozmiar 200 B
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.