Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Sedna - Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem aluminium

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    nazwa serii
    Sedna
    gama produktów
    Sedna
    zastosowanie urządzenia
    Sterowanie
    Typ produktu lub komponentu
    Łącznik
    funkcja
    1-biegunowy
    formularz dostawy
    Bez ramki
    prąd znamionowy
    10 AX - 250 V prąd przemienny (AC)
    kolor klawisza
    Aluminium
    rodzaj zacisków
    Zaciski bezśrubowe
    Parametry uzupełniające
    lampka podświetlenia
    Niebieska lampa awaryjna
    zakres mocy
    2300 W
    instalacja
    Montaż podtynkowy
    zgodność zacisku
    2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm²
    struktura przewodu
    Elastyczny
    Sztywny
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    13 mm
    materiał części widocznych
    Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    sposób mocowania
    Pazury, zakres pracy pazurów : 51...70 mm
    Śruby
    wysokość
    71 mm
    Szerokość
    71 mm
    głębokość
    37 mm
    głębokość części wizualnej
    12 mm
    Masa produktu
    0.0716 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 60669-1
    certyfikacja
    CE
    certyfikaty produktu
    GOST-R
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.