Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Sedna - Łącznik 1-biegunowy (DIY) z podświetleniem biały

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    nazwa serii
    Sedna
    Typ produktu lub komponentu
    Łącznik
    formularz dostawy
    Kompletny produkt
    rodzaj zacisków
    Zaciski bezśrubowe
    kolor płyty pokrywy
    Biały
    funkcja
    1-biegunowy
    prąd znamionowy
    10 AX - 250 V prąd przemienny (AC)
    Parametry uzupełniające
    instalacja
    Montaż podtynkowy
    wysokość
    80 mm
    materiał części widocznych
    Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
    lampka podświetlenia
    Niebieska lampa awaryjna
    zakres mocy
    2300 W
    Masa produktu
    0.063863 kg
    głębokość części wizualnej
    12 mm
    struktura przewodu
    Elastyczny
    Sztywny
    głębokość
    37 mm
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    Szerokość
    85 mm
    długość izolacji zdejmowanej z kabla
    13 mm
    sposób mocowania
    Screws or claws, 51...70 mm
    zgodność zacisku
    2[Spacja]x[Spacja]2.5 mm²
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20
    certyfikacja
    CE
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Mini Katalog 1001 produktów dla elektroinstalatora (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.