Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Sedna
Zdjęcie produktu SDN5800360 Schneider Electric

SDN5800360

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu SDN5800360 Schneider Electric
SDN5800360
Green premium brand logo

Sedna, ramka 2-krotna pozioma, aluminium

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    range name
    Sedna
    gama produktów
    Sedna
    zastosowanie urządzenia
    Montaż
    function
    Ramka ozdobna
    liczba zespołów
    2 zespoły
    kierunek instalowania
    Poziomy
    Zgodność gamy
    Altira gniazdo zasilające
    cover frame color
    Aluminium
    Parametry uzupełniające
    material of visible parts
    Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    wysokość
    80 mm
    Szerokość
    156 mm
    głębokość
    7 mm
    depth of visual part
    7 mm
    Masa produktu
    0,0265 kg
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SDN5800360 : SDN5800360_REACH_DECLARATION
    Opis
    SDN5800360_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    SDN5800360_REACH_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SDN5800360 : Sedna, ramka 2-krotna pozioma, aluminium
    Opis
    Sedna, ramka 2-krotna pozioma, aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Sedna, ramka 2-krotna pozioma, aluminium
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SDN5800360 : Sedna, ramka 2-krotna pozioma, aluminium
    Opis
    Sedna, ramka 2-krotna pozioma, aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.10.20
    Opis
    Sedna, ramka 2-krotna pozioma, aluminium
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.