Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
Wyświetl wszystko Sedna
Zdjęcie produktu SDN5801360 Schneider Electric

SDN5801360

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu SDN5801360 Schneider Electric
SDN5801360
Green premium brand logo

Sedna - Ramka 3-krotna pionowa aluminium

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Parametry podstawowe
    range name
    Sedna
    gama produktów
    Sedna
    zastosowanie urządzenia
    Montaż
    function
    Ramka ozdobna
    liczba zespołów
    3 zespoły
    kierunek instalowania
    Pionowy
    Zgodność gamy
    gniazdo zasilające
    cover frame color
    Aluminium
    Parametry uzupełniające
    material of visible parts
    Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
    wykończenie powierzchni
    Lśniący
    wysokość
    222 mm
    Szerokość
    85 mm
    głębokość
    7 mm
    depth of visual part
    7 mm
    Masa produktu
    0,0405 kg
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP20
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej View less

    Dokumenty

    Język
    • polski3
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SDN5801360_REACH_DECLARATION
    Opis
    SDN5801360_REACH_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 17.11.19
    Opis
    SDN5801360_REACH_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SDN5801360_ROHS_DECLARATION
    Opis
    SDN5801360_ROHS_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 17.11.19
    Opis
    SDN5801360_ROHS_DECLARATION
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SDN5801360_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    SDN5801360_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Rozmiar pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 17.11.19
    Opis
    SDN5801360_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.
Porównaj produkty: /