Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu SURT20KRMXLI Schneider Electric

Wyświetl wszystko Smart-UPS On-Line

Smart-UPS On-Line - SURT20KRMXLI

Zdjęcie produktu SURT20KRMXLI Schneider Electric
Wyświetl wszystko Smart-UPS On-Line
Smart-UPS On-Line - SURT20KRMXLI

APC Smart-UPS RT 20 kVA do montażu w szafie, 230 V

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Dodaj do Moich produktów

  • Przegląd
    Nazwa modelu
    APC Smart-UPS RT 20 kVA do montażu w szafie, 230 V
    Skład zestawu
    CD z oprogramowaniem , Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych , Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS , Podręcznik użytkownika , Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card
    Standardowy czas oczekiwania
    Produkt zazwyczaj dostępny
    Dostępność
    Afganistan , Albania , Algieria , Andora , Angola , ANTIGUA I BARBUDA , Argentyna , Armenia , Australia , Austria , Azerbejdżan , Bahrajn , Bangladesz , Białoruś , Belgia , Benin , Bhutan , Boliwia , BOŚNIA I HERCEGOWINA , Botswana , Brazylia , Brunei , Bułgaria , Burkina Faso , Burundi , Kambodża , Kamerun , Kanada , Republika Środkowoafrykańska , Czad , Chile , Kongo , KONGO (DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA) , Wyspy Cooka , WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ , Chorwacja , Cypr , Czechy , Dania , Dżibuti , Timor Wschodni , Ekwador , Egipt , Gwinea Równikowa , Erytrea , Estonia , Etiopia , Falklandy (Malwiny) , Fidżi , Finlandia , Francja , Gabon , Gambia , Gruzja , Niemcy , Ghana , Gibraltar , Grecja , Grenada , Gwadelupa , Gwinea , Gujana Francuska , Hongkong , Węgry , Islandia , Indonezja , Irak , Irlandia , Izrael , Włochy , Jordania , Kazachstan , Kenia , KOREA (REPUBLIKA KOREI) , Kuwejt , Łotwa , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Macedonia , Madagaskar , Malawi , Malezja , Mali , Malta , Martynika , Mauretania , Mauritius , Mołdawia (Republika Mołdawii) , Mongolia , Maroko , Mozambik , Myanmar , Namibia , Nepal , Holandia , Nowa Zelandia , Niger , Nigeria , Norwegia , Oman , Pakistan , Papua Nowa Gwinea , Paragwaj , Peru , Filipiny , Polska , Portugalia , Połączenie , Rumunia , ROSJA (FEDERACJA ROSYJSKA) , Rwanda , Arabia Saudyjska , Senegal , Sierra Leone , Singapur , SŁOWACJA , Słowenia , Somalia , Republika Południowej Afryki , Hiszpania , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Szwecja , Szwajcaria , Taiwan , Tadżykistan , TANZANIA (ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII) , Tajlandia , Togo , Tunezja , Turcja , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Stany Zjednoczone , Urugwaj , Uzbekistan , WIETNAM , Sahara Zachodnia , Jemen , Zambia , Zimbabwe
    na wyjściu
    Moc wyjściowa
    16.0 KW / 20.0 kVA
    Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    16.0 KW / 20.0 kVA
    Napięcie wyjściowe
    230V
    Informacja o napięciu wyjściowym
    Możliwość konfiguracji dla 400 lub 415V nominalnego napięcia trójfazowego na wyjściu
    Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Poniżej 5%
    Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)
    50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0,1
    Inne napięcia wyjściowe
    220, 240V
    Współczynnik szczytu
    3 : 1
    Technologia Double Conversion Online
    Typ przebiegu
    sinusoida
    Gniazda wyjściowe
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    Praca przy przeciążeniu
    60 sekund przy 125% i 30 sekund przy 150%
    Układ obejściowy (bypass)
    Wbudowany statyczny układ obejściowy , Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) , Opcjonalny zewnętrzny tor obejściowy
    na wejściu
    Nominalne napięcie wejściowe
    230V , 400 3fazowy
    Częstotliwość na wejściu
    40–70 Hz (wykrywanie automatyczne)
    Typ gniazda wejściowego
    Przewód stały 3 wire (1fazowy+N+uziemienie) , 5 żył z połączeniem na stałe (3F + N + uziemienie)
    Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    160 - 280 V
    Inne napięcia wejściowe
    220 , 240
    Maksymalny prąd wejściowy
    115 A
    Obciążenie wyłącznika toru zasilającego
    125 A
    Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu
    Poniżej 5% przy pełnym obciążeniu
    Akumulatory i czas podtrzymania
    Typ akumulatora
    Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
    Wstępnie zainstalowane baterie
    4
    Typowy czas pełnego ładowania akumulatora
    2.5 godz.
    Akumulator zamienny
    APCRBC140
    Ilość zestawów RBC™
    4
    Znamionowe napięcie akumulatora
    +/-192 V (rozdzielona bateria z odniesieniem do zera [N])
    Napięcie końca rozładowania akumulatora
    +/-154 V
    Wydajność działania akumulatora
    93.00 %
    Komunikacja i zarządzanie
    Port komunikacyjny
    RS-232 DB-9 , RJ-45 10/100 Base-T , SmartSlot
    Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™
    AP9631
    Panel przedni
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
    Alarm dźwiękowy
    Alarmy dźwiękowe i wizualne, możliwość konfiguracji opóźnień
    Awaryjny wyłącznik zasilania
    Tak
    Ochrona przed przepięciami i filtracja
    Filtracja
    Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 0,3% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449
    Parametry fizyczne
    Maksymalna wysokość
    533.0 mm
    Maksymalna szerokość
    432.0 mm
    Maksymalna głębokość
    773.0 mm
    Wysokość w szafie przemysłowej
    12 U
    Ciężar netto
    247.73 kg
    Waga przesyłki
    314.09 kg
    Wysokość w opakowaniu transportowym
    990.0 mm
    Szerokość w opakowaniu transportowym
    610.0 mm
    Wysokość przesyłki
    1003.0 mm
    Kolor
    Czarny
    Jednostek na paletę
    1.0
    Parametry środowiskowe
    Środowisko operacyjne
    0 - 40 °C
    Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 (non-condensing) %
    Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000 metry
    Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
    Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 (non-condensing) %
    Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000 metry
    Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    59.000 dB
    Odprowadzanie ciepła
    3770.000 BTU/godz.
    Klasa ochrony
    IP 20
    Certyfikaty i zgodność z normami
    Potwierdzenia zgodności
    BSMI , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , VDE
    Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę
    Status oferty przyjaznej dla środowiska
    RoHS
    Zgodność
    REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
    Dyrektywa ws. akumulatorów
    Zgodność
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • holenderski
    • łotewski
    • angielski
    • serbski
    • fiński
    • estoński
    • litewski
    • grecki
    • słoweński
    • chorwacki
    • norweski
    • duński
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Smart-UPS On-Line Brochure 230V (Wersja 1)
    Data 08.02.19
    Rozmiar 511.6 KB
    Smart-UPS On-Line Brochure 230V (Wersja 0)
    Data 07.02.19
    Rozmiar 511.6 KB
    Smart-UPS On-Line Brochure 230V (Wersja 1.0)
    Data 25.10.18
    Rozmiar 511.6 KB
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Smart-UPS SURT 15/20kVA 230 V XLI Stack/Rack-Mount 6U (Wersja 6)
    Smart-UPS SURT 15/20kVA 230 V Stack/Rack-Mount 6U XLI/XLI-CC (Wersja 5)
    Safety Guide Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA (Wersja 5)
    Output Hardwire Kit Smart-UPS Online 15/20 kVA 230 Vac Stack/Rack-Mount 6U (Wersja 0)
    Input Hardwire Kit Smart-UPS Online 15/20 kVA 230 Vac Stack/Rack-Mount 6U (Wersja 0)
    Addendum EPO SURT14K/15/18K/20K (Wersja 0)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    SURT20KRMXLI-SD - 20kVA 230V SURT 1PH or 3PH-System One Line (Wersja 0)
    SBP16KRMI4U - Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB; Hardwire input; (3) 30A Hardwire Output (Wersja 0)
    SBP16KP - Service Bypass Panel 200/208/240V; 100A; MBB; Hardwire input/output (Wersja 0)
    SURT15-20KRMXLI-Smart-UPS RT 15kVA and 20kVA RM 230V (Wersja 0)
    SURT20KRMXLI-Smart-UPS RT 20kVA RM 230V (Wersja 0)
    SBP10KRMI4U - Service Bypass Panel- 230V; 100A; MBB; IEC-320 output (8) C13 (2) C19 (Wersja 0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    EMC for Smart-UPS RT 15kVA & 20kVA (Wersja 0)
    Data 07.02.19
    Rozmiar 426.4 KB
    EAC certificate of Smart UPS (Wersja 0)
    Data 11.04.17
    Rozmiar 1.6 MB
    BSMI certificate for APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V (Wersja 0)
    Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS On-Line SURT 8/10/15/20 kVA (Wersja 6)
    VDE CB Certificate for Smart-UPS 15 kVA, 20 kVA 230V (Wersja 0)
    TISI ceritificate for On-Line UPS (Wersja 0)
    VDE for SURT20KRMXLI (Wersja 0)
    Data 08.02.19
    Rozmiar 26.7 KB
    GAZPROMCERT for SMART-UPS RT (Wersja 0)
    Data 26.11.15
    Rozmiar 528.3 KB
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    EoLi - Smart-UPS Online (Wersja 1)
    Specyfikacja przetargowa
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    SURT 15kVA & 20kVA 230V CSI 16611 Guide Specification (Wersja 1)
    CSI 2004 SmartUPS OnLine 1 - 20kVA 230V Guide Specification (Wersja 1)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ePEP - Smart-UPS Online (Wersja 1)
    Data 07.02.19
    Rozmiar 1.1 MB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.