Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Systemy akumulatorowe do Smart-UPS
Zdjęcie produktu SURT48RMXLBP2U Schneider Electric
Wycofany

SURT48RMXLBP2U

Green premium brand logo Product Logo
Zdjęcie produktu SURT48RMXLBP2U Schneider Electric
Wycofany
SURT48RMXLBP2U
Green premium brand logo Product Logo

Pakiet akumulatorowy 48 V do APC Smart-UPS RT, do montażu w szafie

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Produkt SURT48RMXLBP2U nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Podgląd
    Czas dostawy
    Produkt zazwyczaj dostępny
    Ogólny
    dostarczane wyposażenie
    CD z oprogramowaniem
    Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS
    User manual
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    redundant
    No
    UPS size
    WS
    Parametry fizyczne
    liczba szaf rackowych
    2U
    kolor
    Czarny
    głębokość
    48,3 cm
    wysokość
    8,5 cm
    mounting preference
    No preference
    Masa produktu
    29,55 kg
    sposób montażu
    Rack-mounted
    two post mountable
    0
    USB compatible
    No
    Szerokość
    43,2 cm
    na wejściu
    liczba kabli
    1
    napięcie wejściowe
    Prąd stały (DC)
    na wyjściu
    zniekształcenia harmoniczne
    Poniżej 3 %
    częstotliwość wyjściowa
    50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0,1 synchronicznie z siecią
    współczynnik szczytu
    3:1
    Typ przebiegu
    Sinusoida
    bypass type
    Wbudowany statyczny układ obejściowy
    curve equation
    Efficiency
    curve load maximum
    100 %
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve X-axis title
    Load
    curve X-axis units
    Percentage
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    curve Y-axis title
    Efficiency
    curve Y-axis units
    Percentage
    graph display
    1
    output voltage
    48 V DC
    Parametry środowiskowe
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    0…40 °C
    wilgotność względna
    0…95 %
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    0...10000 ft
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -15…45 °C
    wysokość przechowywania
    0,00…15240,00 m
    show note OP temperature
    No
    Akumulatory i czas podtrzymania
    rodzaj akumulatora
    Akumulator kwasowo-ołowiowy
    Wstępnie zainstalowane baterie
    2
    Puste gniazda akumulatorowe
    0
    Ilość zestawów RBC™
    2
    Dodatkowe informacje
    Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
    Poziom elektrolitu ciekłego
    0
    battery curve
    B
    Moc akumulatora (W)
    86400 W rated
    Battery power in VAH
    864 VAh runtime
    żywotność akumulatora
    3…5 rok
    Rozszerzalny czas podtrzymania
    0
    Jednostka opakowania
    Waga dla opakowania 1
    32,27 kg
    Wysokość dla opakowania 1
    28,6 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    63 cm
    Długość dla opakowania 1
    59,4 cm
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    2 lata na naprawę lub wymianę, optional on-site warranties available, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki8
    • polski2
    • angielski6
    Podręcznik użytkowania
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.3 MB
    Data 26.05.15
    External Battery Pack SURT48RMXLBP/SURT48RMXLBP2/SURT48XLBP (Wersja V2)
    Opis
    Installation guide for External Battery Pack SURT48RMXLBP/SURT48RMXLBP2/SURT48XLBP
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 492.5 KB
    Data 26.05.15
    Opis
    Installation guide for External Battery Pack SURT48RMXLBP/SURT48RMXLBP2/SURT48XLBP
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 73.1 KB
    Data 29.05.18
    Opis
    CSA Approval to CSA C22 107.1
    Arkusz instrukcji
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 289.8 KB
    Data 14.05.08
    Opis
    Installation
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    SURT48RMXLBP2U : SURT48RMXLBP2U_ROHS_DECLARATION
    Opis
    SURT48RMXLBP2U_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 02.12.20
    Opis
    SURT48RMXLBP2U_ROHS_DECLARATION
    Informacja o żywotności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    EoLi - Single Phase Extended Run Battery (Wersja V1)
    Pliki w dokumencie
    pdf
    485.4 KB
    Opis
    End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Extended Run Battery Product Range
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 1.6 MB
    Data 17.09.12
    Pliki w dokumencie
    pdf
    485.4 KB
    Opis
    End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Extended Run Battery Product Range
    EoLi - Single Phase Extended Run Battery (Wersja V0)
    Opis
    End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Extended Run Battery Product Range
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 348.2 KB
    Data 06.08.12
    Opis
    End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Extended Run Battery Product Range
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    ePEP - Single Phase Extended Run Battery (Wersja V2)
    Pliki w dokumencie
    pdf
    242.9 KB
    zip
    423.5 KB
    Opis
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Single Phase Extended Run Battery Product Range
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 666.4 KB
    Data 15.01.16
    Pliki w dokumencie
    pdf
    242.9 KB
    zip
    423.5 KB
    Opis
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Single Phase Extended Run Battery Product Range
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.