Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   VarSet LV
Zdjęcie produktu VLVAW2L175A40A Schneider Electric

VLVAW2L175A40A

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu VLVAW2L175A40A Schneider Electric
VLVAW2L175A40A
Green premium brand logo

Varset bateria kondensatorów Easy 175K CB Auto

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    napiecie sieci
    400 V AC 50 Hz
    415 V AC 50 Hz
    znamionowa moc bierna
    175 kvar
    tryb pracy
    Automatyczny
    gama produktów
    VarSet
    skrócona nazwa urządzenia
    Automatyka VarSet
    Typ produktu lub komponentu
    Bateria kondensatorów
    Parametry uzupełniające
    stan zanieczyszczenia sieci
    Niezanieczyszczony
    [Gh/Sn] współczynnik występowania harmonicznych
    0…15 %
    [THDU] total harmonic distorsion of voltage
    0…3 %
    moc na stopień
    25 kvar
    skład kroku
    25 + 3x50
    lokalizacja połączenia
    Góra
    typ sterownika
    Varplus Logic VPL6 Modbus
    capacitor technology
    EasyCan
    Opis biegunów
    3P
    tolerancja pojemności
    - 5 % do 10 %
    Napięcie znamionowe izolacji [Ui]
    690 V
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    8 kV
    maksymalne dopuszczalne napięcie
    1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
    [Imp] maksymalny prąd długotrwały
    Akumulator: 1.36 x In w 400 V zgodnie z IEC 61439-2
    Akumulator: 1.19 x In w 415 V zgodnie z IEC 61439-2
    Przełączanie: 1.5 x In w 480 V zgodnie z IEC 60831
    main incomer protection
    Zabezpieczenie wyłącznika
    zdolność wyłączania
    Icu 35 kA
    typ sterowania
    Pokrętło
    step protection type
    Overload: harmonic control from VarPlus Logic
    Short-circuit: main circuit breaker
    dostępność do działań
    Przód
    kolor
    Grey (RAL 7035)
    maximum weight
    131 kg
    wysokość
    1000 mm
    Szerokość
    800 mm
    głębokość
    300 mm
    Osprzęt dostarczany w dostawie
    Transformator pomocniczy
    wewnętrzny przekładnik napięciowy
    400/230 V - 250 VA
    dostępna funkcja
    Styk wyłączania obciążenia agregatu prądotwórczego
    Styk alarmu
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 61439-1
    IEC 61921
    IEC 61439-2
    certyfikaty produktu
    EAC
    ASEFA
    CE
    miejsce montażu
    Wewnątrz budynku
    stopień ochrony IP
    Environment: IP31
    stopień ochrony IK
    IK10
    wilgotność względna
    0…95 %
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    <= 2000 m
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -5…45 °C
    przeciętna temperatura otoczenia dla pracy
    35 °C (annual)
    45 °C (over 24 hours)
    Jednostka opakowania
    Waga dla opakowania 1
    108,250 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki18
    • polski3
    • angielski15
    • francuski1
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 43.7 MB
    Data 01.01.18
    Pliki w dokumencie
    pdf
    36.2 MB
    pdf
    6.5 MB
    zip
    964.3 KB
    Podręcznik użytkowania
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 17.4 MB
    Data 20.10.15
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 83.1 KB
    Data 19.07.19
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 83.1 KB
    Data 19.07.19
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 2.2 MB
    Data 26.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 2.2 MB
    Data 26.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 2.2 MB
    Data 22.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.4 MB
    Data 29.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 99.5 KB
    Data 22.03.18
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 150.9 KB
    Data 22.03.18
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 295.7 KB
    Data 20.12.16
    Test Certificate (Wersja 1.0)
    Opis
    Low-voltage Switchgear and Controlgear assembly / Power Factor Correction bank
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 295.6 KB
    Data 20.12.16
    Opis
    Low-voltage Switchgear and Controlgear assembly / Power Factor Correction bank
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 294.4 KB
    Data 20.12.16
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 1.4 MB
    Data 04.03.16
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    VLVAW2L175A40A : Varset bateria kondensatorów Easy 175K CB Auto
    Opis
    Varset bateria kondensatorów Easy 175K CB Auto
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 27.11.20
    Opis
    Varset bateria kondensatorów Easy 175K CB Auto
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    VLVAW2L175A40A : VLVAW2L175A40A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    VLVAW2L175A40A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 27.11.20
    Opis
    VLVAW2L175A40A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    VLVAW2L175A40A : VLVAW2L175A40A_ROHS_DECLARATION
    Opis
    VLVAW2L175A40A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 27.11.20
    Opis
    VLVAW2L175A40A_ROHS_DECLARATION
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 780.1 KB
    Data 26.06.13
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.