Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XB7
    Typ produktu lub komponentu
    Monolityczny przełącznik kompaktowy
    skrócona nazwa urządzenia
    XB7
    Średnica montażowa
    22 mm
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    10
    Masa produktu
    0.026 kg
    stopień ochrony IP
    IP20 (tył) zgodnie z IEC 60529
    IP65 (płyta czołowa) zgodnie z IEC 60529
    Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
    Okrągły
    typ elementu napędowego
    Stabilny - położenie zaryglowane
    Rodzaj elementu napędowego
    Czarny Standardowe pokrętło
    Położenie elementu napędowego
    3 pozycje +/- 45°
    typ i konfiguracja styków
    2 NO
    Skuteczne otwarcie
    Bez skuteczne otwarcie
    Parametry uzupełniające
    CAD szerokość całkowita
    29 mm
    CAD wysokość całkowita
    29 mm
    CAD głębokość całkowita
    68.5 mm
    Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    Montaż urządzenia
    Otwór mocujący: Ø 22.5 mm (22.3 + 0.4/0) zgodnie z EN/IEC 60947-1
    środkowy punkt mocowania mocowania
    >= 30 x 40 mm na panel pomocniczy, metal, grubość: 1...6 mm
    >= 30 x 40 mm na panel pomocniczy, plastik, grubość: 2...6 mm
    sposób mocowania
    Nakrętka mocująca zalecany moment obrotowy: 2...2.4 N.m
    Działanie styków
    Działanie wolne
    trwałość mechaniczna
    300000 cykli
    przyłącza - zaciski
    Zaciski śrubowe : <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1
    Zaciski śrubowe : 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1
    moment dokręcania
    0.8...1.2 N.m zgodnie z EN 60947-1
    Kształt łba śruby
    Krzyżak główka zgodny z JIS Nr. 1 śrubokręt
    Krzyżak główka zgodny z Philips nr 1 śrubokręt
    Krzyżak główka zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt
    Perforowany główka zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt
    Perforowany główka zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    4 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    250 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    4 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    0.1 A w 250 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0.22 A w 125 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0.3 A w 240 V, AC-14, D300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0.6 A w 120 V, AC-14, D300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    trwałość elektryczna
    1000000 cykl, DC-13, 0.3 A w 24 V, prędkość robocza: 216000 cyc/mn, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    1000000 cykl, AC-15, 0.03 A w 230 V, prędkość robocza: 216000 cyc/mn, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    1000000 cykl, AC-15, 0.09 A w 240 V, prędkość robocza: 108000 cyc/mn, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    Niezawodność elektryczna wg IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) przy 17 V, 5 mA zgodnie z IEC 60947-5-4
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TH
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa II zgodnie z IEC 61140
    stopień ochrony NEMA
    NEMA 12 zgodnie z UL 50 E
    NEMA 3 zgodnie z UL 50 E
    Normy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    odporność na wibracje
    5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Wersja 3.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB7N Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Data 29.10.18
    Rozmiar 76.2 KB
    XB7N Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Data 29.10.18
    Rozmiar 1.5 MB
    XB7N Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Data 29.10.18
    Rozmiar 93.3 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 25.03.19
    Rozmiar 0
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB7E XB7N Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Data 14.11.18
    Rozmiar 454.4 KB
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 25.03.19
    Rozmiar 0
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Wersja 1.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.