Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Magelis XBTGT
    Typ produktu lub komponentu
    Zaawansowany panel ekranu dotykowego
    typ wyświetlacza
    Podświetlony kolorowy TFT LCD
    kolor wyświetlacza
    65536 kolorów
    rozdzielczość wyświetlacza
    320 x 240 pixels QVGA
    rozmiar wyświetlacza
    5.7 inch
    rodzaj oprogramowania
    Oprogramowanie konfiguracyjne
    oznaczenie oprogramowania
    Vijeo Designer
    system operacyjny
    Magelis
    nazwa procesora
    CPU RISC
    częstotliwość taktowania procesora
    266 MHz
    opis pamięci
    512 kB SRAM kopia zapasowa danych z bateria litowa back-up
    Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
    6 kV zgodnie z IEC 61000-4-2 poziom 3
    wymiary wycięcia (otworu)
    156 (+ 1/- 0) x 123.5 (+ 1/- 0) mm
    Parametry uzupełniające
    strefa dotykowa
    1024 x 1024
    panel dotykowy
    Analogowy
    Żywotność podświetlenia
    75000 godzin
    janość
    8 poziomów przez panel dotykowy
    czcionka znaku
    ASCII (znaki europejskie)
    Chiński (chiński uproszczony)
    Japoński (ANK, Kanji)
    Koreański
    Tajwański (chiński tradycyjny)
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    24 V DC
    zasilanie
    Źródło zewnętrzne
    Wartości graniczne napięcia wyjściowego
    19.2...28.8 V
    prąd rozruchowy
    <= 30 A
    Pobór mocy
    26 W
    sygnalizacja lokalna
    1 LED z zielony lub pomarańczowy dla praca normalna lub błędne podświetlenie
    liczba stron
    Ograniczony pojemnością pamięci wewnętrznej
    protokoły do pobierania
    FIPWAY Telemecanique Modicon
    Modbus Plus Telemecanique Modicon
    Modbus TCP Telemecanique Modicon
    Modbus Telemecanique Modicon
    Protokoły dla osób trzecich Mitsubishi Melsec
    Protokoły dla osób trzecich Omron Sysmac
    Protokoły dla osób trzecich Rockwell Automation Allen-Bradley
    Protokoły dla osób trzecich Siemens Simatic
    Uni-TE Telemecanique Modicon
    zegar czasu rzeczywistego
    Wbudowany
    zastosowanie slotu
    Dla 1 karty komunikacyjnej fieldbus (Device Net, Profibus DP)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    Montaż produktu
    Montaż podtynkowy
    sposób mocowania
    Przez 2 zapinki sprężynowe
    Przez 4 klamry śrubowe
    materiał z przodu
    Stop aluminium
    materiał obudowy
    PPT
    oznakowanie
    CE
    Szerokość
    167.5 mm
    wysokość
    135 mm
    głębokość
    59.5 mm
    Masa produktu
    1 kg
    Środowisko pracy
    odporność na krótkie zaniki zasilania
    <= 5 ms
    Normy
    EN 61131-2
    FCCklasa A
    IEC 61000-6-2
    UL 508
    certyfikaty produktu
    C-Tick
    cULus
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    0...50 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -20...60 °C
    wilgotność względna
    0...90 % bez kondensacji
    wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)
    < 2000 m
    stopień ochrony IP
    IP20 (panel tylni) zgodnie z IEC 60529
    IP65 (panel przedni) zgodnie z IEC 60529
    Odporność na wstrząsy
    15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
    Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych
    10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
    Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
    2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 poziom 3
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Dostępny
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Dostępny
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Magelis XBTGT Advanced Touch panels Catalog (Wersja 2.0)
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Magelis XBT GT, XBT GK, XBT GH, Hardware Guide (Wersja 19)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 10.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 10.02.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.