Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu XCC1406PR11K Schneider Electric

Wyświetl wszystko Osicoder

Osicoder - XCC1406PR11K

enkodery inkrementalne

Zdjęcie produktu XCC1406PR11K Schneider Electric
Wyświetl wszystko Osicoder
Osicoder - XCC1406PR11K
enkodery inkrementalne

Enkoder inkrementalny 1024 punktów, 11-30VDC

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XCC
    typ enkodera
    Enkoder inkrementalny
    nazwa enkodera
    XCC
    Zastosowanie produktu
    -
    średnica
    40 mm
    średnica wału
    6 mm
    rodzaj wału
    Wał stały
    rozdzielczość
    1024 punktów
    stopień wyjścia
    Typ K
    rodzaj etapu wyjściowego
    Wyjście push-pull
    Przyłącza elektryczne
    Kabel ekranowany
    długość kabla
    2 m
    przekroje żył kabli
    8 x 0.14 mm²
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    11...30 V DC
    materiał obudowy
    Aluminium
    Zamak
    Parametry uzupełniające
    tolerancja wału
    G7
    zewnętrzna średnica kabla
    6 mm
    prąd różnicowy doziemny tętniący
    500 mV
    maksymalna prędkość obrotowa
    9000 obr/min
    moment bezwładności wału
    10 g.cm²
    wartość momentu
    0.002 N.m
    maksymalne obciążenie
    1 daN osiowa
    2 daN promieniowy
    częstotliwość wyjściowa
    100 kHz
    liczba kanałów
    3
    obciążenie prądowe
    0...75 mA (brak obciążenia)
    Rodzaj zabezpieczenia
    Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
    Zabezpieczenie przed zwarciem
    największy prąd wyjściowy
    40 mA
    poziom wyjściowy
    Niski poziom: maks. 1.5 V (20 mA)
    Wysoki poziom: zasilanie V – min. 3 V (20 mA)
    Wytrzymałość przepięciowa
    1 kV, poziom 2 zgodnie z IEC 61000-4-5
    materiał podstawy
    Aluminium
    ZAMAK
    materiał wału
    Aluminium
    Stal nierdzewna
    rodzaj łożyska kulkowego
    688AZZ1
    Masa produktu
    0,355 kg
    Środowisko pracy
    oznakowanie
    CE
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -20...80 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -30...85 °C
    stopień ochrony IP
    IP54 zgodnie z IEC 60529
    odporność na wibracje
    10 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
    Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
    4 kV (rozładowanie styku) poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2
    8 kV (rozładowanie powietrza) poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2
    Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych
    10 V/m poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
    Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
    1 kV (porty sygnałowe) poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4
    2 kV (porty mocy) poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Wersja 1.0)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Incremental encoders dia 40 Solid shaft 6 mm (Wersja 1.0)
    Incremental encoders dia 40 Solid shaft 6 mm (Wersja 1.0)
    CAD files for XCC1406PR11K: Incremental encoders Ø40 mm, with solid shaft Ø6 mm (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCC1...P/T Incremental encoder, Instruction Sheet (Wersja 03)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Wersja 2.0)
    Data 23.09.17
    Rozmiar 491.8 KB
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 09.02.19
    Rozmiar 0
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 09.02.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.