Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Osiswitch
Zdjęcie produktu XCKJ162 Schneider Electric

XCKJ162

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu XCKJ162 Schneider Electric
XCKJ162
Green premium brand logo

OsiSense XC Łącznik krańcowy z rolką stalową 1NC+1NO dławik Pg13

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XC
    nazwa serii
    Format standardowy
    Typ produktu lub komponentu
    Łącznik krańcowy
    skrócona nazwa urządzenia
    XCKJ
    konstrukcja czujnika
    -
    typ korpusu
    Stacjonarny
    Typ głowicy
    Główka trzpienia
    materiał
    Metal
    materiał korpusu
    ZAMAK
    Materiał głowicy
    ZAMAK
    sposób mocowania
    Za korpus
    ruch głowicy operacyjnej
    Liniowy
    typ elementu napędowego
    Spring return roller plunger metal
    rodzaj podejścia
    Dostęp z boku, 2 kierunki
    wejście kablowe
    1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, cable outer diameter: 9…12 mm
    Liczba biegunów
    2
    typ i konfiguracja styków
    1 NC + 1 NO
    Działanie styków
    Działanie migowe
    Parametry uzupełniające
    załączenie łącznika
    Przez krzywkę 30°
    Przyłącza elektryczne
    Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    forma izolacji styków
    Zb
    Liczba kroków
    1
    Skuteczne otwarcie
    Z
    wymuszone otwarcie moment minimalny
    0,5 N.m
    maksymalna prędkość załączania
    1 m/s
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Znamionowy prąd cieplny [Ith]
    10 A
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    300 V zgodnie z UL 508
    500 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
    300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
    odporność między zaciskami
    25 MΩ zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z IEC 60664
    6 kV zgodnie z IEC 60947-1
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    10 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
    trwałość elektryczna
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    Szerokość
    40 mm
    wysokość
    77 mm
    głębokość
    44 mm
    Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
    (13-14)NO
    Środowisko pracy
    Odporność na wstrząsy
    50 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
    Odporność na wibracje
    25 gn (f= 10…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    stopień ochrony IP
    IP66 zgodnie z IEC 60529
    stopień ochrony IK
    IK07 conforming to EN 50102
    kategoria przepięć
    Class I conforming to IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25…70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…70 °C
    Pokrycie ochronne
    TC
    certyfikaty produktu
    UL
    CCC
    CSA
    Normy
    EN 60204-1
    CSA C22.2 Nr 14
    UL 508
    CENELEC EN 50041
    IEC 60947-5-1
    IEC 60204-1
    EN 60947-5-1
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    437 g
    Wysokość dla opakowania 1
    4,2 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    7 cm
    Długość dla opakowania 1
    13 cm
    Waga dla opakowania zbiorczego 2
    4,572 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki9
    • polski3
    • angielski7
    • chiński2
    • francuski2
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 2.2 MB
    Data 17.08.20
    Opis
    Certificate for China compulsory product certification
    XC... limit switches - UL certification record (Wersja 1.0)
    Opis
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 353.6 KB
    Data 15.08.19
    Opis
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 125.3 KB
    Data 03.08.17
    Opis
    CSA certificate of compliance
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Wersja 1.0)
    Opis
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 645.5 KB
    Data 22.11.16
    Opis
    EU declaration of conformity
    Certyfikat morski
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 412.6 KB
    Data 21.12.17
    Opis
    BV type approval certificate
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    XCKJ162 : OsiSense XC Łącznik krańcowy z rolką stalową 1NC+1NO dławik Pg13
    Opis
    OsiSense XC Łącznik krańcowy z rolką stalową 1NC+1NO dławik Pg13
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.11.20
    Opis
    OsiSense XC Łącznik krańcowy z rolką stalową 1NC+1NO dławik Pg13
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    XCKJ162 : XCKJ162_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XCKJ162_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 24.11.20
    Opis
    XCKJ162_ROHS_DECLARATION
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 279.2 KB
    Data 01.11.17
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.