Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Łącznik bezp. plast. XCSTE - 2 NC- dział. wolne - 1 wej. gwint. Pg 11- 230V

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Preventa Safety detekcja
    Typ produktu lub komponentu
    Łącznik bezpieczeństwa
    Nazwa komponentu
    XCSTE
    projekt
    Kwadratowy
    materiał
    Plastik
    Typ głowicy
    Głowica rewolwerowa na klucz
    typ i konfiguracja styków
    2 NC
    Działanie styków
    Działanie wolne, jednoczesne
    styki solenoidowe, skład
    1 NC (działanie wolne)
    wejście kablowe
    1 gwintowane wejście Pg 11
    blokada elektromagnesu
    Blokowanie przez załączenie i odblokowywanie przez wyłączenie elektromagnesu
    [Us] napięcie znamionowe zasilania elektromagnesu
    230 V (- 20...10 %)
    zewnętrzna średnica kabla
    7...10 mm
    Przyłącza elektryczne
    Zacisk, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
    Liczba biegunów
    2
    opis opcji blokowania
    Z blokadą, blokada elektromagnetyczna
    Parametry uzupełniające
    izolacja
    Podwójnie izolowany
    Skuteczne otwarcie
    Z stykiem NC
    rodzaj napięcia zasilającego
    AC/DC
    Częstotliwość zasilania
    50/60 Hz
    Współczynnik obciążenia
    1
    pobór mocy w VA
    10 VA
    trwałość mechaniczna
    1000000 cykli
    wymuszone otwarcie siła minimalna
    15 N
    minimalna prędkość uruchomienia
    0.01 m/s
    maksymalna prędkość załączania
    0.5 m/s
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    0.55 A w 125 V kategoria zastosowania DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A w 250 V kategoria zastosowania DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    3 A w 120 V kategoria zastosowania AC-15, B300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A w 240 V kategoria zastosowania AC-15, B300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Znamionowy prąd cieplny [Ith]
    6 A
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
    500 V zgodnie z EN/IEC 60947-1
    300 V zgodnie z UL 508
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    10 A kaseta bezpiecznika typ gG (gl)
    usunięcie siła elementu wykonawczego
    500 N
    częstość łączeń
    10 c./min dla maksymalnej trwałości
    poziom bezpieczeństwa
    Może osiągnąć kategorię 4 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem zgodnie z EN/ISO 13849-1
    Może osiągnąć PL = e z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem zgodnie z EN/ISO 13849-1
    Może osiągnąć SIL 3 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem zgodnie z EN/IEC 61508
    bezpieczeństwo niezawodności danych
    B10d = 5000000 (wartość na 20 lat eksploatacji ograniczona trwałością mech. i zużyciem styków)
    materiał korpusu
    Poliamid (PA)
    Materiał głowicy
    PA (poliamid)
    głębokość
    33 mm
    wysokość
    94 mm
    Szerokość
    110 mm
    Masa produktu
    0.36 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    CSA
    UL
    Pokrycie ochronne
    TC
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...60 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    odporność na wibracje
    5 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    10 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140
    stopień ochrony IP
    IP67 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Wersja 1.0)
    XCSTE... interlock safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Wersja 1.0)
    XCSTE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCSTE... Plastic safety interlock switch, Instruction Sheet (Wersja 13)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 06.03.19
    Rozmiar 200 B
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCSTE... interlock safety switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Wersja 1.0)
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Wersja 1.0)
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 06.03.19
    Rozmiar 200 B
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCSLE... Plastic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Wersja 2.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCSLE3737312 Plastic Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Wersja 4.0)
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Wersja 4.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.