Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Preventa Safety detekcja
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłącznik ochronny
    Nazwa komponentu
    XCSTL
    materiał
    Plastik
    Typ głowicy
    Dźwignia obrotowa głowicy rewolwerowej
    izolacja
    Podwójnie izolowany
    Rodzaj elementu napędowego
    Kolanowa dźwignia poddtynkowa
    Informacja o kierunku przestawienia elementu napędowego
    Wyśrodkowany
    Połączenie elektryczne
    Zacisk
    typ i ułożenie styków
    1 NC + 1 NO + 1 NO
    Działanie styków
    Działanie wolne, rozłączenie przed załączeniem
    wymiary zacisków przyłączeniowych
    1 x 0.34...2 x 0.75 mm² z lub bez końcówki kablowej
    wejście kablowe
    2 gwintowane wejścia M16 x 1.5
    Liczba biegunów
    3
    Parametry uzupełniające
    zewnętrzna średnica kabla
    7...10 mm
    Skuteczne otwarcie
    Z stykiem NC
    kąt wyzwolenia
    5 °
    trwałość mechaniczna
    1000000 cykli
    minimalny moment wyzwalający
    0.1 N.m
    wymuszone otwarcie moment minimalny
    0.45 N.m
    minimalna prędkość uruchomienia
    0,1 m/s
    określenie kodu styku
    B300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0.2 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Znamionowy prąd cieplny [Ith]
    6 A
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
    400 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1
    300 V zgodnie z UL 508
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    4 kV zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    odporność między zaciskami
    <= 30 mOm zgodnie z EN/IEC 60947-5-4
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    6 A kaseta bezpiecznika typ gG (gl)
    poziom bezpieczeństwa
    Może osiągnąć kategorię 4 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem zgodnie z EN/ISO 13849-1
    Może osiągnąć PL = e z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem zgodnie z EN/ISO 13849-1
    Może osiągnąć SIL 3 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym oprzewodowaniem zgodnie z IEC 61508
    bezpieczeństwo niezawodności danych
    B10d = 5000000 (wartość na 20 lat eksploatacji ograniczona trwałością mech. i zużyciem styków)
    materiał obudowy
    Włókno szklane impregnowane poliamidem PA66
    materiał dźwigni
    Stal nierdzewna
    Szerokość
    52 mm
    wysokość
    181 mm
    głębokość
    30 mm
    Masa produktu
    0.145 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    BG
    CSA
    UL
    Pokrycie ochronne
    TC
    TH
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    odporność na wibracje
    50 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    50 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140
    stopień ochrony IP
    IP67 zgodnie z IEC 60529
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD files for XCSTL582: Safety switches Preventa XCS, with rotary lever or spindle compact 2 cable entries, elbowed lever (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCS... safety switches - UL certification record (Wersja 1.0)
    XCSPA/PL/PR... and XCSTA/TL/TR... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Wersja 1.0)
    XCSPA/PL/PR... and XCSTA/TL/TR... safety switches - CSA certificate of compliance (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCS PL.../TL.../PR.../TR... Safety Interlock Switch, Instruction Sheet (Wersja 07)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 18.04.19
    Rozmiar 200 B
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Wersja 1.0)
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 18.04.19
    Rozmiar 200 B
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Wersja 3.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Wersja 4.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.