Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Typ produktu lub komponentu
    Kompletny manipulator
    skrócona nazwa urządzenia
    XD4
    Materiał maskownicy
    Metal chromowany
    Materiał kołnierza mocującego
    Zamak
    Średnica montażowa
    30 mm
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    1
    Parametry uzupełniające
    Odporność na myjkę wysokociśnieniową
    7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
    Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
    Okrągły
    przeznaczenie styków
    Standardowe
    Środowisko pracy
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa I zgodnie z IEC 60536
    stopień ochrony NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    stopień ochrony IK
    IK03 zgodnie z IEC 50102
    Normy
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    BV
    odporność na wibracje
    5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Wersja 1.0)
    Certyfikat morski
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Wersja 1.0)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.