Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Harmony XB5
Zdjęcie produktu XD5PA22 Schneider Electric

XD5PA22

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu XD5PA22 Schneider Electric
XD5PA22
Green premium brand logo

Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XB5
    Typ produktu lub komponentu
    Manipulator drążkowy
    skrócona nazwa urządzenia
    XD5
    Materiał maskownicy
    Plastik
    Materiał kołnierza mocującego
    Plastik
    Średnica montażowa
    22 mm
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    1
    Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
    Okrągły
    typ elementu napędowego
    Do położenia 0 Samoczynny powrót
    Rodzaj elementu napędowego
    54 mm długi wał
    Położenie elementu napędowego
    3 położenia
    Informacja o kierunku przestawienia elementu napędowego
    2 kierunki
    przyłącza - zaciski
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    Parametry uzupełniające
    wysokość
    47 mm
    Szerokość
    30 mm
    głębokość
    108 mm
    Odporność na myjkę wysokociśnieniową
    7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
    naciencie kierunkowe
    1
    typ i konfiguracja styków
    1 NO
    Działanie styków
    Działanie wolne
    przeznaczenie styków
    Standardowe
    Skuteczne otwarcie
    Bez
    trwałość mechaniczna
    1000000 cykl
    prezentacja urządzenia
    Kompletny produkt
    Moment dokręcania
    0,8…1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1
    Kształt łba śruby
    Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt
    Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt
    Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt
    Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt
    Materiał styków
    Stop srebra (Ag/Ni)
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    EN 60947-1 6 kV
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    0,1 A w 250 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A w 125 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    trwałość elektryczna
    1000000 cykl, AC-15, 2 A w 230 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    1000000 cykl, AC-15, 3 A w 120 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    1000000 cykl, AC-15, 4 A w 24 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    1000000 cykl, DC-13, 0,2 A w 110 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    1000000 cykl, DC-13, 0,5 A w 24 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    Niezawodność elektryczna wg IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) w 5 V oraz 1 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) w 17 V oraz 5 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-4
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TH
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25…70 °C
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Class II conforming to IEC 60536
    stopień ochrony IP
    IP66 zgodnie z IEC 60529
    stopień ochrony NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    stopień ochrony IK
    IK03 zgodnie z IEC 50102
    Normy
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 Nr 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-1
    certyfikaty produktu
    DNV
    RINA
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    GL
    Z certyfikatem UL
    Odporność na wibracje
    5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    Jednostka opakowania
    Typ jednostki opakowania 1
    PCE
    Ilość jednostek opakowania 1
    1
    Waga dla opakowania 1
    63 g
    Wysokość dla opakowania 1
    4,4 cm
    Szerokość dla opakowania 1
    5,3 cm
    Długość dla opakowania 1
    12,8 cm
    Waga dla opakowania zbiorczego 2
    2,919 kg
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Bez SVHC REACh
    Tak
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez toksycznych metali ciężkich
    Tak
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Norma RoHS Chiny
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    WEEE
    Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 miesięcy
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki11
    • polski4
    • angielski8
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Wersja 14.0)
    Opis
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 18.6 MB
    Data 09.09.20
    Opis
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    CAD
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    JOYSTICK (Wersja 1.0)
    Pliki w dokumencie
    zip
    326.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 708.1 KB
    Data 25.09.13
    Pliki w dokumencie
    zip
    326.3 KB
    Certyfikat
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format zip
    Rozmiar 5.1 MB
    Data 25.08.20
    Pliki w dokumencie
    Opis
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Wersja 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 163.3 KB
    Data 23.05.19
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 155.7 KB
    Data 24.02.17
    Opis
    CSA Certificate
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 199.5 KB
    Data 19.04.16
    Opis
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Certyfikat morski
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 67 KB
    Data 22.01.17
    Opis
    DNV Certificate
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    XD5PA22 : Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm
    Opis
    Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 27.11.20
    Opis
    Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm
    Dyrektywa RoHS Chiny
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    XD5PA22 : Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm
    Opis
    Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 27.11.20
    Opis
    Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    XD5PA22 : Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm
    Opis
    Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 27.11.20
    Opis
    Harmony XB5 Manipulator dwukierunkowy, Samoczynny powrót, 1 NO, Plastikowy, Zaciski śrubowe, 54 mm
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 734.7 KB
    Data 01.12.11
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.