Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu XE3SP2151 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Osiswitch

Osiswitch - XE3SP2151

Gama kompaktowa

Zdjęcie produktu XE3SP2151 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Osiswitch
Osiswitch - XE3SP2151
Gama kompaktowa

Blok styków łącznika krańcowego, 1NC+2NO

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XC
    nazwa serii
    Format standardowy
    Typ produktu lub komponentu
    Blok styków wyłącznika krańcowego
    skrócona nazwa urządzenia
    XE3S
    korpus powiązany
    ZCD31
    ZCKJD31
    ZCKLD31
    ZCKMD31
    ZCP31
    ZXKSD31
    Liczba biegunów
    3
    typ i konfiguracja styków
    2 NO + 1 NC
    Działanie styków
    Działanie migowe
    Parametry uzupełniające
    Zgodność produktu
    XCKD
    XCKJ
    XCKL
    XCKM
    XCKP
    XCKS
    Przyłącza elektryczne
    Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
    forma izolacji styków
    Zb
    Materiał styków
    Styki posrebrzane
    Skuteczne otwarcie
    Z
    minimalna prędkość uruchomienia
    0.01 mm/s
    określenie kodu styku
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) , Ithe = 6 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
    odporność między zaciskami
    < 25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
    400 V stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60947-1
    300 V zgodnie z UL 508
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    4 kV zgodnie z IEC 60664
    4 kV zgodnie z IEC 60947-1
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    6 A przez gG CARTRIDGE bezpiecznik
    trwałość elektryczna
    5000000 cykl, DC-13 120 V, 1 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
    5000000 cykl, DC-13 24 V, 3 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
    5000000 cykl, DC-13 48 V, 2 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 06.09.18
    Rozmiar 63.2 MB
    Profil środowiskowy produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 07.01.19
    Rozmiar 279.2 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.