Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Blok styków z samoczynnym powrotem, 1OC+1NO, zaciski śrubowe

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XAC
    Typ produktu lub komponentu
    Blok styków
    Nazwa komponentu
    XEND
    typ obwodu elektrycznego
    Obwód sterowania
    zastosowanie bloku styków
    Prędkość pojedyncza
    Typ bloku styków
    Podwójny
    Rodzaj elementu napędowego
    2 samoczynny powrót
    Zgodność produktu
    XACB
    XACM
    Blokada mechaniczna
    Z blokadą mechaniczną
    typ i konfiguracja styków
    1 C/O + 1 NO
    montaż bloku
    Montaż z przodu
    Działanie styków
    Działanie wolne
    Parametry uzupełniające
    przyłącza - zaciski
    Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
    Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
    trwałość mechaniczna
    1000000 cykli
    określenie kodu styku
    A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
    Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
    Znamionowy prąd cieplny [Ith]
    10 A
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    400 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z IEC 60947-1
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z IEC 60947-1
    rezystancja między zaciskami
    <= 25 MΩ
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    10 A ochrona bezpiecznikowa przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG
    Moc znamionowa w W
    31 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 48 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C
    35 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 120 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C
    48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 24 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C
    moc znamionowa moc w VA
    140 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 24 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie)
    210 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 48 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie)
    640 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 127 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie)
    680 VA AC-15 dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 230 V 50/60 Hz, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie)
    Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
    (13-14-31-32)OF
    (23-24)NO
    B
    opis zacisków ISO n°2
    (43-44-61-62)OF
    (53-54)NO
    B
    identyfikator zacisku
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Masa produktu
    0.11 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 Nr 14
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    odporność na wibracje
    15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XACB (Control circuit) Pendant control station (Wersja 1.0)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XACB, XACF, XACM Pendant control station (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.