Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Łacznik krań. miniaturowy - trzpień płaski - ozn. przew. 4,8 mm

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XC
    nazwa serii
    Format specjalny
    Typ produktu lub komponentu
    Mikrołącznik
    skrócona nazwa urządzenia
    XEP3
    projekt detektora
    Miniaturowy, format DIN 41635 A
    Typ głowicy
    Główka trzpienia
    ruch głowicy operacyjnej
    Liniowy
    Rodzaj elementu napędowego
    Trzpień
    załączenie łącznika
    Na końcu
    rodzaj podejścia
    Podejście pionowe
    Przyłącza elektryczne
    4.8 mm znaczniki kablowe zatrzaskowe
    typ i konfiguracja styków
    1 C/O standard
    Działanie styków
    Działanie migowe
    Materiał styków
    AgNi
    Parametry uzupełniające
    materiał korpusu
    Poliester
    maksymalna siła wyzwalająca
    0.8 N pozycja mocowania dźwigni w A
    0.8 N pozycja mocowania dźwigni w B
    0.8 N pozycja mocowania dźwigni w C
    minimalna siła do zwolnienia
    0.2 N pozycja mocowania dźwigni w A
    0.2 N pozycja mocowania dźwigni w B
    0.2 N pozycja mocowania dźwigni w C
    maksymalna stala sila polozenia koncowego
    20 N pozycja mocowania dźwigni w A
    20 N pozycja mocowania dźwigni w B
    20 N pozycja mocowania dźwigni w C
    punkt wyzwolenia
    14.7 mm pozycja mocowania dźwigni w A
    14.7 mm pozycja mocowania dźwigni w B
    14.7 mm pozycja mocowania dźwigni w C
    maksymalny skok różnicowy
    0.35 mm pozycja mocowania dźwigni w A
    0.35 mm pozycja mocowania dźwigni w B
    0.35 mm pozycja mocowania dźwigni w C
    minimalny dystans ruchu bezwładnego
    1.2 mm pozycja mocowania dźwigni w A
    1.2 mm pozycja mocowania dźwigni w B
    1.2 mm pozycja mocowania dźwigni w C
    odległość między stykami
    0.4 mm
    określenie kodu styku
    B300; AC-15(Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
    R300; DC-13(Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
    znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    15 A przy 250 V 50/60 Hz
    trwałość mechaniczna
    20000000 cykli
    Szerokość
    10 mm
    wysokość
    16 mm
    głębokość
    28 mm
    Masa produktu
    5.6 g
    Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
    (1-2-4)OC
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP40
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...125 °C
    oznakowanie
    CE
    Normy
    cURus
    EN 60947-5-1
    EN 61058
    IEC 60947-5-1
    UL 1054
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Limit switches OsiSense XC Special (Wersja 1.0)
    Data 13.09.18
    Rozmiar 11 MB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XEP... limit switches - cUR certification record (for Canada) (Wersja 1.0)
    XEP... limit switches - UR certification record (Wersja 1.0)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 04.04.19
    Rozmiar 200 B
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XEP... limit switches - EU declaration of conformity (Wersja 1.0)
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 04.04.19
    Rozmiar 200 B
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Wersja 4.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.