Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

blok styków z sam. powr. - 3 NO + 1 NO - montaż czoł., 40 mm rozstawu

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XAC
    Typ produktu lub komponentu
    Blok styków
    Nazwa komponentu
    XESD
    typ obwodu elektrycznego
    Obwód zasilający
    zastosowanie bloku styków
    Prędkość pojedyncza
    Typ bloku styków
    Podwójny
    Rodzaj elementu napędowego
    2 samoczynny powrót
    Zgodność produktu
    XACB
    Blokada mechaniczna
    Z blokadą mechaniczną
    typ i konfiguracja styków
    3 NO + 1 NO
    Opis biegunów
    3-biegunowy
    montaż bloku
    Montaż z przodu
    Działanie styków
    Działanie migowe
    Jednocześnie
    Parametry uzupełniające
    przyłącza - zaciski
    Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
    Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
    poziome centra mocowania
    40 mm
    trwałość mechaniczna
    1000000 cykli
    Znamionowy prąd cieplny [Ith]
    20 A
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    300 V zgodnie z CSA
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z IEC 60947-1
    Siła napędowa
    32 N
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    <= 12 A ochrona bezpiecznikowa przez CARTRIDGE bezpiecznik typ aM
    Moc znamionowa w W
    3000 W AC-3 przy 240 V
    3000 W AC-4 przy 400 V
    Moc znamionowa w KM
    3 HP w 240 V
    trwałość elektryczna
    1000000 cykl AC-3, 3000 W przy 400 V, prędkość robocza = 10 c./min, współczynnik obciążenia = 0.4 zgodnie z IEC 60947-3 dodatek A
    1000000 cykl AC-4, 3000 W przy 400 V, prędkość robocza = 10 c./min, współczynnik obciążenia = 0.4 zgodnie z IEC 60947-3 dodatek A
    700000 cykl AC-3, 3000 W przy 240 V, prędkość robocza = 10 c./min, współczynnik obciążenia = 0.4 zgodnie z IEC 60947-3 dodatek A
    700000 cykl AC-4, 3000 W przy 240 V, prędkość robocza = 10 c./min, współczynnik obciążenia = 0.4 zgodnie z IEC 60947-3 dodatek A
    Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
    (43-44)NO
    (33-34)NO
    B
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    opis zacisków ISO n°2
    (73-74)NO
    (44-84)NO
    B
    (63-64)NO
    (53-54)NO
    identyfikator zacisku
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    Masa produktu
    0,21 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    CSA C22.2 Nr 14
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    odporność na wibracje
    15 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa II zgodnie z IEC 61140
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XACB (Control circuit) Pendant control station (Wersja 1.0)
    XACB XESD XACS (Wersja 1.0)
    Data 26.10.18
    Rozmiar 1.8 MB
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XACB, XACF, XACM Pendant control station (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.