Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XC
    nazwa serii
    Format standardowy
    Typ produktu lub komponentu
    Blok styków wyłącznika krańcowego
    skrócona nazwa urządzenia
    XESP
    korpus powiązany
    ZCKJ2
    Liczba biegunów
    2
    Działanie styków
    Działanie migowe, jednoczesne
    typ i konfiguracja styków
    2 ZAŁ/WYŁ
    Parametry uzupełniające
    Zgodność produktu
    XCKJ
    Przyłącza elektryczne
    Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
    forma izolacji styków
    Za
    Materiał styków
    Styki posrebrzane
    Skuteczne otwarcie
    Bez
    minimalna prędkość uruchomienia
    0.01 mm/s
    odporność między zaciskami
    < 25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
    trwałość elektryczna
    5000000 cykl, DC-13 120 V, 4 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
    5000000 cykl, DC-13 24 V, 10 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
    5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Limit switches OsiSense XC Standard (Wersja 1.0)
    Data 06.09.18
    Rozmiar 63.2 MB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XES-P.021/.0215/.031/.0315 contact blocks (Wersja 1.1)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 15.04.19
    Rozmiar 200 B
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 15.04.19
    Rozmiar 200 B
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Wersja 4.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.