Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

łącznik krań. mocy - reset ręczny - 4-bieg. - 50/25 A - układ 2/3-bieg.

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    XR i XF
    Typ produktu lub komponentu
    Wyłączniki krańcowe z dodatkowym ruchem bezwładnym
    skrócona nazwa urządzenia
    XF9
    typ obwodu elektrycznego
    Obwód zasilający
    Zastosowanie produktu
    Bezpieczeństwo urządzeń podnośnikowych
    materiał
    Stop aluminium (obudowa)
    typ elementu napędowego
    Ręczne zatrzaskiwanie, ograniczone blokadą na kłódkę
    Liczba biegunów
    4
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    AC-3, Ie = 25 A) 3-biegunowy schemat
    , Ie = 50 A) 2-biegunowy schemat
    Parametry uzupełniające
    Zerowanie (reset)
    Kasowanie ręczne
    załączenie łącznika
    Zbliżenie poziome
    maksymalny kąt przesunięcia
    75 °
    typ i konfiguracja styków
    Bez bloku zestyków pomocniczych
    Działanie styków
    Działanie migowe
    [Ithe] znamionowy prąd cieplny
    40 A at -25...40 °C 3-pole scheme
    80 A at -25...40 °C 2-pole scheme
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
    500 V zgodnie z IEC 158-1
    500 V zgodnie z IEC 947-4
    500 V zgodnie z VDE 0110 grupa C
    Znamionowy prąd wyłączalny
    180 kA w 660 V 2-biegunowy schemat zgodnie z IEC 158-1
    400 kA w 500 V 2-biegunowy schemat zgodnie z IEC 158-1
    przekrój poprzeczy kabla
    1 elastyczny przewód 1...6 mm²
    1 elastyczny przewód 1.5...10 mm² bez końcówki kablowej
    1 stały przewód 1.5...6 mm² bez końcówki kablowej
    2 elastyczny przewód 1...4 mm² z końcówką kablową
    2 elastyczny przewód 1.5...6 mm² bez końcówki kablowej
    2 stały przewód 1.5...6 mm² bez końcówki kablowej
    wejście kablowe
    2 gwintowane wejścia dla dławika kablowego Pg 21
    Masa produktu
    2.2 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 158-1
    IEC 947-1
    IEC 947-4
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certyfikaty produktu
    CSA
    Pokrycie ochronne
    TC
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    stopień ochrony IP
    IP54 zgodnie z EN/IEC 60529
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • francuski
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XF9... overtravel limit switches - CSA certificate of compliance (Wersja 1.0)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XF9... overtravel limit switches - EU declaration of conformity (Wersja 1.0)
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 06.03.19
    Rozmiar 200 B
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.