Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Łącznik ciśnienia 1 styk C/O, 25 bar, dławik Pg 13.5

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XM
    rodzaj czujnika ciśnienia
    Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
    nazwa czujnika ciśnienia
    XMA
    rozmiar czujnika ciśnienia
    25 bar
    typ i ułożenie styków
    1 ZAŁ/WYŁ działanie migowe
    płyn sterowany
    Powietrze (0...70 °C)
    Świeża woda (0...70 °C)
    Woda morska (0...70 °C)
    złącze typu płynnego
    G 1/4 (żeńskie) zgodnie z ISO 228
    wejście kablowe
    2 gwintowane wejścia dla dławnicy kablowej Pg 13.5 zgodnie z NF C 68-300
    Przyłącza elektryczne
    Zaciski śrubowe, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 1...2 x 2.5 mm²
    typ obwodu elektrycznego
    Obwód sterowania
    [In] prąd znamionowy
    3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
    1.5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
    0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
    nastawa
    Zewnętrzny
    kolor pokrywy
    Czarny nieporzezroczysty
    rodzaj pracy łącznika ciśnienia
    Regulacja między dwoma progami
    rodzaj skali
    Stały różnicowy
    wyświetlacz lokalny
    Bez
    materiał obudowy
    PC impregnowany za pomocą Lexan 500R
    regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu
    3.5...25 bar
    regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu
    0.1...20.5 bar
    urządzenie wykonawcze ciśnieniowe
    Diagram
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
    4.5 bar
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie niskiej
    3.4 bar
    ciśnienie niszczące
    100 bar
    materiały mające styczność z płynem
    Nitryl przykryty płótnem
    Chromowany stop cynku
    maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie
    56.25 bar
    Parametry uzupełniające
    wysokość
    133 mm
    Szerokość
    57 mm
    głębokość
    97,5 mm
    Położenie pracy
    W każdym położeniu
    maksymalne dopuszczalne ciśnienie - na okres
    31.25 bar
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    10 A kaseta bezpiecznika typ gG (gl)
    Częstość łączeń
    10 c./min
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    500 V zgodnie z EN/IEC 60947-1
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
    trwałość elektryczna
    1000000 cykl, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
    trwałość mechaniczna
    1000000 cykli
    powtarzalna dokładność
    < 3.5 %
    Masa produktu
    0.65 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    certyfikaty produktu
    CCC
    UL
    CSA
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    Pokrycie ochronne
    TC
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa I zgodnie z IEC 536
    stopień ochrony IP
    IP54 zgodnie z EN/IEC 60529
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Wersja 2.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Wersja 1.0)
    XMA... and XMX... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Wersja 1.0)
    XMA..., XMP... and XMX... pressure switches - CSA certificate of compliance (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMX... /XMA... /XMP... Electromechanical pressure switches, sizes 6 to 25 bar.Instruction Sheet (Wersja 05)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMA... and XMX... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Wersja 1.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMPA12B2131 Power Pressure Switch, Product Environmental Profile (Wersja 4.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.