Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Łącznik ciśnienia 1 styk C/O, 20 bar, konektor DIN

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XM
    Typ produktu lub komponentu
    Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
    rodzaj czujnika ciśnienia
    Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
    skrócona nazwa urządzenia
    XMLB
    rozmiar czujnika ciśnienia
    20 bar
    płyn sterowany
    Powietrze (0...160 °C)
    Świeża woda (0...160 °C)
    Olej hydrauliczny (0...160 °C)
    złącze typu płynnego
    G 1/4 (żeńskie) zgodnie z ISO 228
    Przyłącza elektryczne
    1 złącze męskie EN 175301-803-A (uprzednio DIN43650) 4 piny
    typ i ułożenie styków
    1 ZAŁ/WYŁ
    Zastosowanie produktu
    -
    rodzaj pracy łącznika ciśnienia
    Regulacja między dwoma progami
    typ obwodu elektrycznego
    Obwód sterowania
    rodzaj skali
    Regulowny różnicowy
    wyświetlacz lokalny
    Z
    regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu
    1.3...20 bar
    regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu
    0.3...18.4 bar
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
    11 bar
    maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie
    45 bar
    ciśnienie niszczące
    90 bar
    urządzenie wykonawcze ciśnieniowe
    Diagram
    materiały mające styczność z płynem
    Mosiądz
    FPM, FKM
    materiał obudowy
    Stop cynku
    [In] prąd znamionowy
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Parametry uzupełniające
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie niskiej
    1 bar (+/- 0,25 bara)
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
    1.6 bar (+/- 0,25 bara)
    maksymalne dopuszczalne ciśnienie - na okres
    25 bar
    rodzaj złączki
    4 zaciski
    częstość łączeń
    120 cyc/mn
    powtarzalna dokładność
    < 2 %
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
    500 V zgodnie z EN/IEC 60947-1
    300 V zgodnie z UL 508
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
    rodzaj styków pomocniczych
    Działanie migowe
    Materiał styków
    Styki srebrne
    odporność między zaciskami
    < 25 mOm zgodnie z IEC 255-7 kategoria 3
    < 25 mOm zgodnie z NF C 93-050 sposób A
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    10 A kaseta bezpiecznika typ gG (gl)
    trwałość mechaniczna
    5000000 cykli
    nastawa
    Zewnętrzny
    wysokość
    113 mm
    głębokość
    75 mm
    Szerokość
    35 mm
    Masa produktu
    0.735 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    BV
    CCC
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    EAC
    działanie ochronne
    TC (wersja standardowa)
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    Położenie pracy
    W każdym położeniu
    odporność na wibracje
    4 gn (f = 30...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa I zgodnie z IEC 1140
    Klasa I zgodnie z IEC 536
    Klasa I zgodnie z NF C 20-030
    stopień ochrony IP
    IP65 zgodnie z EN/IEC 60529
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Wersja 2.0)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD files for XMLB020B2C11: Adjustable differential pressure switches 1 C/O single pole contacts type XMLB, G 1/4 female, connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLA/B/C/D... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Wersja 1.0)
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Wersja 1.0)
    XMJA... and XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - CSA certificate of compliance (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLA... /B... /C... /D... Electromechanical vacuum switches and pressure switches for control circuits (Wersja 07)
    Certyfikat morski
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - LRoS type approval certificate (Wersja 1.0)
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - BV type approval certificate (Wersja 1.0)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 15.04.19
    Rozmiar 200 B
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Wersja 1.0)
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 15.04.19
    Rozmiar 200 B
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLB300D2S11 Electromechanical pressure switch, Product Environmental Profile (Wersja 4.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.