Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Łącznik ciśnienia 1 styk C/O, -1 bar konektor DIN

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XM
    Typ produktu lub komponentu
    Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
    rodzaj czujnika ciśnienia
    Elektromechaniczny czujnik próżniowy
    skrócona nazwa urządzenia
    XMLB
    rozmiar czujnika ciśnienia
    -1 bar
    płyn sterowany
    Powietrze (0...70 °C)
    Świeża woda (0...70 °C)
    Olej hydrauliczny (0...70 °C)
    złącze typu płynnego
    G 1/4 (żeńskie) zgodnie z ISO 228
    Przyłącza elektryczne
    1 złącze męskie EN 175301-803-A (uprzednio DIN43650) 4 piny
    typ i ułożenie styków
    1 ZAŁ/WYŁ
    Zastosowanie produktu
    -
    rodzaj pracy łącznika ciśnienia
    Regulacja między dwoma progami
    typ obwodu elektrycznego
    Obwód sterowania
    rodzaj skali
    Regulowny różnicowy
    wyświetlacz lokalny
    Z
    regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu
    -0.87...-0.01 bar
    regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu
    -1...-0.14 bar
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
    0.8 bar
    maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie
    9 bar
    ciśnienie niszczące
    18 bar
    urządzenie wykonawcze ciśnieniowe
    Diagram
    materiały mające styczność z płynem
    Nitryl
    Stop cynku
    Stal nierdzewna 304L
    materiał obudowy
    Stop cynku
    [In] prąd znamionowy
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Parametry uzupełniające
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie niskiej
    0.13 bar (+/- 0,02 bara)
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
    0.13 bar (+/- 0,02 bara)
    maksymalne dopuszczalne ciśnienie - na okres
    5 bar
    rodzaj złączki
    4 zaciski
    częstość łączeń
    120 cyc/mn
    powtarzalna dokładność
    < 2 %
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
    500 V zgodnie z EN/IEC 60947-1
    300 V zgodnie z UL 508
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
    rodzaj styków pomocniczych
    Działanie migowe
    Materiał styków
    Styki srebrne
    odporność między zaciskami
    < 25 mOm zgodnie z IEC 255-7 kategoria 3
    < 25 mOm zgodnie z NF C 93-050 sposób A
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    10 A kaseta bezpiecznika typ gG (gl)
    trwałość mechaniczna
    3000000 cykli
    nastawa
    Zewnętrzny
    wysokość
    158 mm
    głębokość
    77.5 mm
    Szerokość
    55 mm
    Masa produktu
    1.03 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    BV
    CCC
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    EAC
    działanie ochronne
    TC (wersja standardowa)
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    Położenie pracy
    W każdym położeniu
    odporność na wibracje
    4 gn (f = 30...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa I zgodnie z IEC 1140
    Klasa I zgodnie z IEC 536
    Klasa I zgodnie z NF C 20-030
    stopień ochrony IP
    IP65 zgodnie z EN/IEC 60529
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Wersja 2.0)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD files for XMLBM02V2C11: Adjustable differential vacuum switches 1 C/O single pole contacts type XMLB, G 1/4 female, connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLA/B/C/D... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Wersja 1.0)
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Wersja 1.0)
    XMJA... and XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - CSA certificate of compliance (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLA... /B... /C... /D... Electromechanical vacuum switches and pressure switches for control circuits (Wersja 07)
    Certyfikat morski
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - LRoS type approval certificate (Wersja 1.0)
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - BV type approval certificate (Wersja 1.0)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Wersja 1.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLB300D2S11 Electromechanical pressure switch, Product Environmental Profile (Wersja 4.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.