Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Zdjęcie produktu XMLC035B2S11 Schneider Electric

Wyświetl wszystko Nautilus

Nautilus - XMLC035B2S11

Elektromechaniczne czujniki ciśnieniowe dla obwodów sterujących

Zdjęcie produktu XMLC035B2S11 Schneider Electric
Wyświetl wszystko Nautilus
Nautilus - XMLC035B2S11
Elektromechaniczne czujniki ciśnieniowe dla obwodów sterujących

Łącznik ciśnienia 2 styki C/O, 35 bar, dławik Pg 13.5

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XM
    Typ produktu lub komponentu
    Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
    rodzaj czujnika ciśnienia
    Elektromechaniczny czujnik ciśnieniowy
    skrócona nazwa urządzenia
    XMLC
    rozmiar czujnika ciśnienia
    35 bar
    płyn sterowany
    Powietrze (0...160 °C)
    Świeża woda (0...160 °C)
    Olej hydrauliczny (0...160 °C)
    złącze typu płynnego
    G 1/4 (żeńskie) zgodnie z ISO 228
    Przyłącza elektryczne
    Zaciski śrubowe 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    rozmiar AWG
    AWG 20...AWG 14
    wejście kablowe
    Dławik kablowy 9...13 mm
    typ i ułożenie styków
    2 ZAŁ/WYŁ
    Zastosowanie produktu
    -
    rodzaj pracy łącznika ciśnienia
    Regulacja między dwoma progami
    typ obwodu elektrycznego
    Obwód sterowania
    rodzaj skali
    Regulowny różnicowy
    wyświetlacz lokalny
    Z
    regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu
    3.5...35 bar
    regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu
    2.5...33.5 bar
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
    22 bar
    maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie
    80 bar
    ciśnienie niszczące
    160 bar
    urządzenie wykonawcze ciśnieniowe
    Diagram
    materiały mające styczność z płynem
    Mosiądz
    FPM, FKM
    materiał obudowy
    Stop cynku
    [In] prąd znamionowy
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Parametry uzupełniające
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie niskiej
    1 bar (+/- 0,2 bara)
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
    1.5 bar (+/- 0,5 % bara)
    maksymalne dopuszczalne ciśnienie - na okres
    45 bar
    rodzaj złączki
    8 zacisków
    częstość łączeń
    120 cyc/mn
    powtarzalna dokładność
    < 2 %
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
    500 V zgodnie z EN/IEC 60947-1
    300 V zgodnie z UL 508
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
    rodzaj styków pomocniczych
    Jednocześnie, działanie migowe
    Materiał styków
    Styki srebrne
    odporność między zaciskami
    < 25 mOm zgodnie z IEC 255-7 kategoria 3
    < 25 mOm zgodnie z NF C 93-050 sposób A
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    10 A kaseta bezpiecznika typ gG (gl)
    trwałość mechaniczna
    5000000 cykli
    nastawa
    Zewnętrzny
    wysokość
    113 mm
    głębokość
    85 mm
    Szerokość
    46 mm
    Masa produktu
    0.695 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    CSA
    UL
    EAC
    działanie ochronne
    TC (wersja standardowa)
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    Położenie pracy
    W każdym położeniu
    odporność na wibracje
    4 gn (f = 30...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa I zgodnie z IEC 1140
    Klasa I zgodnie z IEC 536
    Klasa I zgodnie z NF C 20-030
    stopień ochrony IP
    IP66 zgodnie z EN/IEC 60529
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 13.09.16
    Rozmiar 1.7 MB
    Data 10.01.19
    Rozmiar 170.2 KB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 26.12.18
    Rozmiar 220.1 KB
    Profil środowiskowy produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 20.11.18
    Rozmiar 275.1 KB
    REACh Declaration
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 24.12.18
    Rozmiar 0
    EU RoHS Declaration
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 24.12.18
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.