Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Czujnik ciśnienia 60 bar - G1/4A (męski) - 24 V - NC

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XM
    Typ produktu lub komponentu
    Elektroniczne czujniki ciśnienia
    rodzaj czujnika ciśnienia
    Elektroniczny czujnik ciśnienia
    rozmiar czujnika ciśnienia
    60 bar
    nazwa czujnika ciśnienia
    XMLE
    płyn sterowany
    Świeża woda (0...80 °C)
    Powietrze (-15...80 °C)
    Płyn powodujący korozję (-15...80 °C)
    Olej hydrauliczny (-15...80 °C)
    złącze typu płynnego
    G 1/4A (męskie) zgodnie z ISO 228
    rodzaj sygnału wyjściowego
    Dyskretny
    typ wyjścia dyskretnego
    Stan stały PNP, 1 NC
    Przyłącza elektryczne
    Konektor męski EN 175301-803-A (uprzednio DIN43650)
    regulowany zakres punktu przełączania przy rosnącym ciśnieniu
    4.2...60 bar
    regulowany zakres punktu przełączania przy spadającym ciśnieniu
    3...58.8 bar
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    24 V DC, limity napięciowe: 11...33 V
    średnica
    40 mm
    Parametry uzupełniające
    materiał obudowy
    Aluminium anodowane
    rodzaj instalacji
    Obwód sterowania
    Położenie pracy
    W każdym położeniu
    materiały mające styczność z płynem
    Stal nierdzewna typ AISI 303
    rodzaj pracy łącznika ciśnienia
    Regulacja między dwoma progami
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie niskiej
    1.2 bar
    możliwe różnicowe maksymalne przy nastawie wysokiej
    1.2 bar
    maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie
    120 bar
    maksymalne dopuszczalne ciśnienie - na okres
    60 bar
    ciśnienie niszczące
    180 bar
    przesunięcie czułości
    +/- 0.015% zakresu pomiarowego / °C
    przesunięcie punktu zero
    +/- 0.03% zakresu pomiarowego / °C
    Rodzaj zabezpieczenia
    Odwrotna polaryzacja
    Zwarcie
    Zabezpieczenie przeciążeniowe
    rodzaj skali
    Regulowny różnicowy
    wyświetlacz lokalny
    Bez
    Prąd pobierany
    < 15 mA
    trwałość mechaniczna
    >= 10000000 cykli
    czas odpowiedzi na wyjściu
    < 5 ms
    dokładność pomiarowa
    +/- 0.3% zakresu pomiarowego
    Masa produktu
    0,27 kg
    Środowisko pracy
    stopień ochrony IP
    IP65
    odporność na wibracje
    35 gn (f = 60...2000 Hz)
    5 gn (f = 25...200 Hz)
    Pokrycie ochronne
    TC
    Odporność na udar mechaniczny
    50 gn
    Normy
    EN 50082
    CE
    EN 50081
    certyfikaty produktu
    UL
    CSA
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -15...80 °C
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD files for XMLE060U1C41: Pressure switches type XMLE, G1/4A(male), connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLE... Electronic pressure switch and analogue pressure sensor (Wersja 06)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 12.12.18
    Rozmiar 200 B
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 12.12.18
    Rozmiar 200 B
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.