Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Czujnik ciśnienia elektroniczny 24V, 1 bar, konektor M12

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XM
    Typ produktu lub komponentu
    Elektroniczne czujniki ciśnienia
    rodzaj czujnika ciśnienia
    Nadajnik wartości ciśnienia
    nazwa czujnika ciśnienia
    XMLG
    rozmiar czujnika ciśnienia
    1 bar
    złącze typu płynnego
    G 1/4A (męskie) zgodnie z DIN 3852-E
    płyn sterowany
    Świeża woda (0...125 °C)
    Powietrze (-15...125 °C)
    Płyn powodujący korozję (-15...125 °C)
    Olej hydrauliczny (-15...125 °C)
    rodzaj sygnału wyjściowego
    Analogowy
    funkcja wyjścia analogowego
    4...20 mA, 2 przewody
    Przyłącza elektryczne
    3 piny 1 złącze męskie M12
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    12 V DC, limity napięciowe: 8...33 V
    24 V DC, limity napięciowe: 8...33 V
    ilość sztuk w zestawie
    1 sztuka
    sposób pakowania
    Indywidualny
    średnica
    22.8 mm
    Parametry uzupełniające
    zakres nastaw ciśnienia
    0...1 bar
    maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie
    2.7 bar
    ciśnienie niszczące
    3 bar
    wyświetlacz lokalny
    Bez
    typ obwodu elektrycznego
    Obwód sterowania
    Prąd pobierany
    < 20 mA
    materiały mające styczność z płynem
    Ceramiczny
    FPM (Viton)
    Stal nierdzewna typ AISI 303
    Położenie pracy
    W każdym położeniu
    Rodzaj zabezpieczenia
    Zwarcie obciążenia
    Odwrotna polaryzacja
    Wytrzymałość przepięciowa
    1 kV (42 Ohm) zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
    500 kV (12 Ohm) zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
    znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    0.5 kV
    czas odpowiedzi na wyjściu
    < 2 ms
    przesunięcie czułości
    +/- 0.015% zakresu pomiarowego / °C
    przesunięcie punktu zero
    +/- 0.015% zakresu pomiarowego / °C
    dokładność pomiarowa
    +/- 0.3% zakresu pomiarowego
    powtarzalna dokładność
    +/- 0,1% zakresu pomiarowego
    trwałość mechaniczna
    >= 10000000 cykli
    Masa produktu
    0.095 kg
    wysokość
    58.1 mm
    długość
    48.5 mm
    rodzaj skali
    Stały różnicowy
    Środowisko pracy
    Normy
    CE
    EN/IEC 61326-2-3
    certyfikaty produktu
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    EAC
    Pokrycie ochronne
    TC
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -15...85 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...85 °C
    odporność na wibracje
    20 gn (f = 9...2000 Hz) zgodnie z EN/IEC 60028-2-6
    Odporność na wstrząsy
    25 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
    Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
    15 kV (w powietrzu) zgodnie z EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (na zestyku) zgodnie z EN/IEC 61000-4-2
    Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych
    200 V/m (80...1000 Hz) zgodnie z EN/IEC 61000-4-3
    Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
    4 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4
    odpornosc na zaklócenia przewodzone, indukowane przez pola czest. radiowej
    30 V (0.15...80 Hz) zgodnie z EN/IEC 61000-4-6
    odporność na pola magnetyczne
    30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8
    stopień ochrony IP
    IP66 zgodnie z EN/IEC 60529
    IP67 zgodnie z EN/IEC 60529
    Stopień ochrony wg NEMA
    NEMA 4
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • portugalski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Wersja 5.0)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD files for XMLG001D21: Transmitter type XMLG, G1/4A(male), connector M12 (Wersja 1.0)
    M12 Electronic pressure sensors (Wersja 1.0)
    Data 15.06.16
    Rozmiar 2.4 KB
    Data 15.06.16
    Rozmiar 190.1 KB
    Data 15.06.16
    Rozmiar 17.7 KB
    Data 15.06.16
    Rozmiar 87.3 KB
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLE/F/G/K... electronic pressure sensors - UL certification record (Wersja 1.0)
    XMLG... electronic pressure sensors - CSA certificate of compliance (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLG... Pressure transmitters with analogue output 4-20mA (Wersja 06)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XMLG... and XMLK... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Wersja 1.0)
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Data 08.03.19
    Rozmiar 0
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.