Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Wyświetl wszystko   Osisonic
Zdjęcie produktu XXR12A8KAM8 Schneider Electric

XXR12A8KAM8

Green premium brand logo
Zdjęcie produktu XXR12A8KAM8 Schneider Electric
XXR12A8KAM8
Green premium brand logo

OsiSense XX Czujnik ultradzźwiękowy cylindryczny M12 odbiornik Sn 0.2 m 2NO M8 konektor

Wyświetl dokładniejszą specyfikację
Maksymalna liczba produktów, które można porównać, wynosi 4. Usuń już dodane produkty.

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    OsiSense XX
    rodzaj czujnika
    Odbiornik czujnika ultradźwiękowego
    nazwa serii
    Uniwersalny
    nazwa czujnika
    XXR
    konstrukcja czujnika
    Cylindryczy M12
    system wykrywania
    Wiązka przechodząca (need a transmitter XXT12A8M12)
    [Sn] znamionowa odległość wykrywania
    0,2 m Stacjonarny
    materiał
    Plastik
    rodzaj sygnału wyjściowego
    Dyskretny
    funkcja wyjścia dyskretnego
    2 NO
    metoda okablowania
    4-przewodowy
    typ wyjścia dyskretnego
    PNP i NPN
    Znamionowe napięcie zasilania [Us]
    12...24 V DC z zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
    Przyłącza elektryczne
    Male connector M8 4 pins
    [Sd] zakres wykrywania
    0…0,2 m
    stopień ochrony IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    Parametry uzupełniające
    materiał obudowy
    ULTEM
    materiał przedni
    Żywiczny
    rodzaj gwintu
    M12 x 1
    Graniczne napięcie zasilające
    10…28 V DC
    [Sa] gwarantowany zakres działania
    0…0,2 m
    Prąd pobierany
    50 mA
    maksymalny prąd łączeniowy
    100 mA z zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe
    maximum voltage drop
    1 V
    częstotliwość przełączania
    <= 125 Hz
    maximum delay first up
    100 ms
    maximum delay response
    20 ms
    maximum delay recovery
    4 ms
    oznakowanie
    CE
    długość gwintowana
    38 mm
    wysokość
    12 mm
    Szerokość
    12 mm
    głębokość
    50 mm
    Masa produktu
    0,011 kg
    Środowisko pracy
    Normy
    IEC 60947-5-2
    certyfikaty produktu
    UL
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -20…65 °C
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40…80 °C
    Odporność na wibracje
    +/-1 mm (f = 10…55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn we wszystkich 3 osiach dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
    Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
    8 kV poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-2
    Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych
    10 V/m poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3
    Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
    1 kV poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4
    Jednostka opakowania
    Waga dla opakowania 1
    90,718 g
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Stan trwałej oferty
    Produkt Green Premium
    Rozporządzenie REACh
    Europejska dyrektywa RoHS
    Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
    Europejska deklaracja RoHS
    Bez rtęci
    Tak
    Informacje na temat zwolnienia z RoHS
    Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
    Kulistość – profil
    Warunki gwarancji
    Gwarancja
    18 months
  • Wyświetl więcej
    View less

    Dokumenty

    Język
    • Wszystkie języki6
    • polski2
    • angielski4
    • francuski1
    Katalog
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    Catalogue Ultrasonic sensors XX range English 12/2020 (Wersja 3.0)
    Opis
    Presentation of the ultrasonic sensors XX range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 12.5 MB
    Data 04.12.20
    Opis
    Presentation of the ultrasonic sensors XX range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    Deklaracja zgodności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 220.6 KB
    Data 13.03.18
    Opis
    EU declaration of conformity
    Deklaracja REACh
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    XXR12A8KAM8 : OsiSense XX Czujnik ultradzźwiękowy cylindryczny M12 odbiornik Sn 0.2 m 2NO M8 konektor
    Opis
    OsiSense XX Czujnik ultradzźwiękowy cylindryczny M12 odbiornik Sn 0.2 m 2NO M8 konektor
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 05.12.20
    Opis
    OsiSense XX Czujnik ultradzźwiękowy cylindryczny M12 odbiornik Sn 0.2 m 2NO M8 konektor
    Europejska deklaracja RoHS
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    XXR12A8KAM8 : XXR12A8KAM8_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XXR12A8KAM8_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 195.3 KB
    Data 05.12.20
    Opis
    XXR12A8KAM8_ROHS_DECLARATION
    Informacja o żywotności
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 176.5 KB
    Data 01.12.11
    Środowiskowy profil produktu
    Format
    Rozmiar
    Data
    Dodaj do moich dokumentów
    prp.document.label.format pdf
    Rozmiar 278.5 KB
    Data 01.11.17
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.