Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Przycisk bezpieczeństwa Ø22 z kluczem czerwony Ø40 Ronis 458A okrągły metalowy

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XB4
    Typ produktu lub komponentu
    Główka do przycisku wyłącznika awaryjnego
    skrócona nazwa urządzenia
    ZB4
    Materiał maskownicy
    Czarny metal
    Średnica montażowa
    22 mm
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    1
    Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
    Okrągły
    typ elementu napędowego
    Działanie zapadkowe i blokada
    Zerowanie (reset)
    Odryglowanie kluczem
    Rodzaj elementu napędowego
    Czerwony grzybkowy Ø 40 mm Nieoznakowana
    typ zamka
    Ronis 458A
    Położenie wyjęcia klucza
    Środkowe
    Typ głowicy
    Standard
    Parametry uzupełniające
    CAD szerokość całkowita
    40 mm
    CAD wysokość całkowita
    40 mm
    CAD głębokość całkowita
    79 mm
    Masa produktu
    0,098 kg
    Odporność na myjkę wysokociśnieniową
    7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
    trwałość mechaniczna
    300000 cykli
    kod składu elektrycznego
    C15 dla 1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu
    C11 for 3 contacts using single blocks in front mounting
    C7 dla 4 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu
    C8 dla 4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu
    C10 dla 4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TH
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -40...70 °C
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa I zgodnie z IEC 61140
    stopień ochrony IP
    IP69
    IP67
    IP66 zgodnie z IEC 60529
    IP69K
    stopień ochrony NEMA
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 4
    NEMA 4X
    stopień ochrony IK
    IK03 zgodnie z IEC 50102
    Normy
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    JIS C 4520
    UL 508
    GB 14048.5
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Z certyfikatem UL
    odporność na wibracje
    5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy 18 months
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • hiszpański
    • francuski
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 Emergency stops (Wersja 1.0)
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Wersja 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Wersja 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Wersja 01)
    Certyfikat morski
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Wersja 1.0)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Wersja 1.0)
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Wersja 1.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.