-
Specyfikacja
Parametry podstawowe Gama produktów Harmony XB4Typ produktu lub komponentu Główka lampki sygnalizacyjnej zasilaniaZgodność produktu Zintegrowany LEDskrócona nazwa urządzenia ZB4Materiał maskownicy Metal chromowanyŚrednica montażowa 22 mmSprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 1Typ głowicy StandardKształt główki elementu sygnalizacyjnego Okrągłykolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki ZielonyDodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego Z soczewką gładkąParametry uzupełniające CAD szerokość całkowita 29 mmCAD wysokość całkowita 29 mmCAD głębokość całkowita 30 mmMasa produktu 0.026 kgOdporność na myjkę wysokociśnieniową 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 mkod składu elektrycznego P1 w montaż z przodu z wbudowany LEDP2 w montaż z przodu z wbudowany LED i transformatorŚrodowisko pracy Pokrycie ochronne THTemepratura otoczenia dla przechowywania -40...70 °Ctemperatura otoczenia dla pracy urządzenia -40...70 °Ckategoria przepięć Klasa I zgodnie z IEC 60536stopień ochrony IP IP69IP67IP66 zgodnie z IEC 60529IP69Kstopień ochrony NEMA NEMA 13NEMA 4Xstopień ochrony IK IK06 zgodnie z IEC 50102Normy EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5JIS C 4520UL 508CSA C22.2 Nr 14odporność na wibracje 5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6Odporność na wstrząsy 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-2750 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27Warunki gwarancji Okres 18 miesięcy -
Dokumenty i inne pliki do pobrania
Język- angielski
- hiszpański
- francuski
CatalogueRozmiarDodaj do moich dokumentówHarmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights dia.22 (Wersja 9.0)Data 16.02.19Rozmiar 19.5 MBCADRozmiarDodaj do moich dokumentówHead\Pilot light\For body with integrated LED - ZB4BV0.3 (Wersja 1.0)Head\Pilot light\For body with integrated LED - ZB4BV0.3 (Wersja 1.0)CertyfikatRozmiarDodaj do moich dokumentówXB4B XB5A Control and signaling units (Wersja 1.0)XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Wersja 1.0)Data 14.12.18Rozmiar 155.7 KBCB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Wersja 1.0)Arkusz instrukcjiRozmiarDodaj do moich dokumentówZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Wersja 12)Data 29.11.18Rozmiar 1.7 MBZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Wersja 01)Data 29.11.18Rozmiar 214.9 KBXB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Wersja 08)Informacja o żywotnościRozmiarDodaj do moich dokumentówComplete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Wersja 1.0)Data 07.01.19Rozmiar 799.2 KBŚrodowiskowy profil produktuRozmiarDodaj do moich dokumentówComplete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Wersja 1.0)Data 07.01.19Rozmiar 679.6 KB -
Najczęściej zadawane pytania techniczne
Nie znaleziono wyników.Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.