Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XB4
    Typ produktu lub komponentu
    Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania
    Zgodność produktu
    Zintegrowany LED
    skrócona nazwa urządzenia
    ZB4
    Materiał maskownicy
    Metal chromowany
    Średnica montażowa
    22 mm
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    1
    Typ głowicy
    Standard
    Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
    Okrągły
    kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki
    Zielony
    Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego
    Z soczewką gładką, do umieszczenia legendy
    Parametry uzupełniające
    CAD szerokość całkowita
    29 mm
    CAD wysokość całkowita
    29 mm
    CAD głębokość całkowita
    30 mm
    Masa produktu
    0.026 kg
    Odporność na myjkę wysokociśnieniową
    7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
    kod składu elektrycznego
    P1 w montaż z przodu z Zintegrowany LED
    P2 w montaż z przodu z wbudowany LED i transformator
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TH
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -40...70 °C
    kategoria przepięć
    Klasa I zgodnie z IEC 60536
    stopień ochrony IP
    IP69
    IP67
    IP66 zgodnie z IEC 60529
    IP69K
    stopień ochrony NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    stopień ochrony IK
    IK06 zgodnie z IEC 50102
    Normy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    odporność na wibracje
    5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy 18 months
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • hiszpański
    • francuski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Wersja 10.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4B XB5A Control and signaling units (Wersja 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Wersja 1.0)
    Data 30.10.18
    Rozmiar 1.1 MB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Wersja 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Wersja 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Wersja 01)
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Wersja 1.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.