Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Korpus przycisku z elementem świetlnym czerwony LED 230-240V 1NC metalowy

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XB4
    Typ produktu lub komponentu
    Złożenie kompletnego korpusu/styku i blok świetlny
    skrócona nazwa urządzenia
    ZB4
    Materiał kołnierza mocującego
    Zamak
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    1
    Typ głowicy
    Standard
    typ i konfiguracja styków
    1 NC
    Działanie styków
    Działanie wolne
    przyłącza - zaciski
    Złącze wtykowe
    źródło światła
    Dioda LED
    mocowanie źródła światła
    Zintegrowany LED
    zasilanie elementu świetlnego
    Bezpośredni
    Kolor źródła światła
    Czerwony
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    230...240 V AC, 50/60 Hz
    Parametry uzupełniające
    CAD szerokość całkowita
    30 mm
    CAD wysokość całkowita
    47 mm
    Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
    (11-12)NC
    przeznaczenie styków
    Standardowe
    Skuteczne otwarcie
    Z skuteczne otwarcie zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K
    Droga ruchu napędu
    1.5 mm (NC zmiana stanu elektrycznego)
    4.3 mm (Łączna długość drogi)
    siła napędowa
    2 N (NC zmiana stanu elektrycznego)
    trwałość mechaniczna
    5000000 cykli
    Materiał styków
    Stop srebra (Ag/Ni)
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    4 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
    10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
    250 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1
    Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
    4 kV zgodnie z EN 60947-1
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    3 A w 240 V, AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    6 A w 120 V, AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A w 250 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    0.22 A w 125 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    trwałość elektryczna
    1000000 cycles, AC-15, 1 A at 230 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 1.5 A at 120 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.15 A at 110 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.4 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Niezawodność elektryczna wg IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) w 5 V, 1 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) w 17 V, 5 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-4
    Rodzaj sygnalizacji
    Stały
    Graniczne napięcie zasilające
    195...264 V AC
    Prąd pobierany
    14 mA
    Czas eksploatacji (żywotność)
    100000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C
    Wytrzymałość przepięciowa
    1 kV zgodnie z IEC 61000-4-5
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TH
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -40...70 °C
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa I zgodnie z IEC 60536
    Normy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Z certyfikatem UL
    odporność na wibracje
    5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    Odporność na szybkozmienne stany przejściowe
    2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4
    Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetyczych
    10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3
    Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych
    6 kV Na zestyku (na częściach metalowych) zgodnie z IEC 61000-2-6
    8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-2-6
    Emisja elektromagnetyczna
    Klasa B zgodnie z IEC 55011
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy 18 months
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • hiszpański
    • francuski
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Body\Connection by connector\With integrated LED\1 contact - ZB4BW0..14 and ZB4BW0..24 (Wersja 1.0)
    Body\Connection by connector\With integrated LED\1 contact - ZB4BW0..14 and ZB4BW0..24 (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Wersja 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Wersja 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Wersja 12)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.