Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Napęd przycisku z sprężyną zwrotną Ø22 zielony okrągły metalowy

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XB5
    Typ produktu lub komponentu
    Nadajnik bezprzewodowy i bezakumulatorowy
    skrócona nazwa urządzenia
    XB5R
    Materiał maskownicy
    Metal chromowany
    Materiał kołnierza mocującego
    Zamak
    Średnica montażowa
    22 mm
    częstotliwość transmisji
    2405 MHz
    klasa emisji
    5M00G7W
    typ anteny
    Wielokierunkowa
    Parametry uzupełniające
    Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
    Okrągły
    typ elementu napędowego
    Przycisk sprężynowy z nadajnikiem
    Rodzaj elementu napędowego
    Kryty zielony
    maksymalne obciążenie w W
    1 mW
    liczba kanałów
    1
    technika modulacji
    O-QPSK
    szerokość pasma
    5 MHz
    wzmocnienie anteny
    0 dB
    głębokość zagnieżdżenia
    42 mm
    CAD wysokość całkowita
    41.5 mm
    CAD szerokość całkowita
    30 mm
    CAD głębokość całkowita
    43 mm
    Masa produktu
    0.045 kg
    Droga ruchu napędu
    4.3 mm skok całkowity
    siła napędowa
    25 N ZAŁ/WYŁ zmiana stanu elektrycznego
    odporność mechaniczna
    Odporność na spadek swobodny (poziom testu: 1000 mm) zgodnie z EN/IEC 60068-2-32
    Normy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    umowa radiowa
    RSS
    SRRC
    ICASA
    ANATEL
    ARIB T66
    FCC
    protokół portu komunikacyjnego
    Zigbee (energia ekologiczna) w 2.4 GHz zgodnie z IEEE 802,15,4
    maksymalna odległość wykrywania
    100 m w wolnym polu
    25 m nadajnik w plastikowej skrzynce typu XAL D i odbiornik w metalowej obudowie
    300 m nadajnik w skrzynce typu XAL D, odbiornik w metalowej obud. i antena przekaźnik.
    czas akwizycji
    2 ms
    czas odpowiedzi
    < 2 ms
    moc emisji
    3 MW
    sposób mocowania
    Fixing screw beneath head recommended torque: 0.8...1.2 N.m
    kod składu elektrycznego
    PW1
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TH
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...55 °C
    wilgotność względna
    95 % w 70 °C bez kondensacji
    stopień ochrony IP
    IP65 na płyta czołowa zgodnie z IEC 60529
    IP30 na panel tylny zgodnie z IEC 60529
    IP65 na płyta czołowa zgodnie z UL typ 12
    stopień ochrony IK
    IK03 zgodnie z IEC 50102
    trwałość mechaniczna
    1000000 cykli
    Odporność na wstrząsy
    25 gn (czas trwania = 6 ms) dla 6000 wstrząsów zgodnie z IEC 60068-2-27
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    odporność na wibracje
    +/- 10 mm (f = 2...11 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 11...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    kompatybilność elektromagnetyczna
    Odporność na warunki przemysłowe
    Promieniowanie
    Electrostatic discharge immunity test (test level: 8 kV - in free air (in insulating parts))
    Electrostatic discharge immunity test (test level: 6 kV - on contact (on metal parts))
    Susceptibility to electromagnetic fields (test level: 10 V/m - 80...2000 MHz)
    Susceptibility to electromagnetic fields (test level: 3 V/m - 80...2700 MHz, distance = 20 m)
    certyfikaty produktu
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    BT 2006/95/EC
    wytyczne
    2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
    1999/5/EC - dyrektywa R&TTE
    Oferta zrównoważonego rozwoju
    Status oferty zrównoważonego rozwoju
    Produkt ekologiczny Green Premium
    RoHS (kod daty: RRTT)
    REACh
    Profil ekologiczny produktu
    Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • polski
    • angielski
    • chiński
    • rosyjski
    • hiszpański
    • niemiecki
    • włoski
    • francuski
    • kazaski
    DTM files
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XB5R DTM Library (Wersja 1.0.24)
    Data 31.01.19
    Rozmiar 258.5 MB
    Podręcznik użytkowania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XB5R Expert Instruction Sheet (Wersja 04)
    ZBRN1, ZBRN2 Access points for wireless and batteryless pushbuttons, User Manual (Wersja 02)
    SoMachine Scan for Buttons Linked to ZBRN Modules - Harmony ZBRN Library Guide (Wersja 04)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD files for ZB4RTA3: Wireless and batteryless pushbutton XB5 R 22mm - Components for transmitter (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Wersja 1.0)
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Wersja 1.0)
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ZB.RT.... / ZBRT1 Transmitter, Instruction Sheet (Wersja 04)
    Deklaracja REACh
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4R XB5R Wireless and Batteryless pushbuttons and XALD (Wersja 1.0)
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons equipments (Wersja 1.0)
    Europejska deklaracja RoHS
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Informacja o żywotności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ZBRR. Programmable receivers, Product End-of-Life Instructions (Wersja 1.0)
    Zastosowanie danego rozwiązania
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony® XB5R, Application Manual (Wersja 1.0)
    Data 16.09.17
    Rozmiar 586.5 KB
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    PEP Harmony XB5R (Wersja 1.1)
    Data 08.03.19
    Rozmiar 949 KB
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.