Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Przycisk płaski Ø22 czarny strzałka góra okrągły plastikowy 100 sztuk

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XALF
    Harmony XB5
    Typ produktu lub komponentu
    Główka przycisku bez podświetlenia
    skrócona nazwa urządzenia
    ZB5
    Materiał maskownicy
    Dark grey plastic
    Średnica montażowa
    22 mm
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    10
    Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
    Okrągły
    typ elementu napędowego
    Samoczynny powrót
    Rodzaj elementu napędowego
    Czarny kryty, biały strzałka w dół
    Parametry uzupełniające
    CAD szerokość całkowita
    29 mm
    CAD wysokość całkowita
    29 mm
    CAD głębokość całkowita
    28 mm
    trwałość mechaniczna
    10000000 cykli
    nazwa stacji
    XALD 1...5 wycięcia
    XALK 2...5 wycięcia
    kod składu elektrycznego
    C15 dla 1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu
    C11 for 3 contacts using single blocks in front mounting
    SF1 dla 3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu
    C1 for 9 contacts using single blocks in front mounting
    C2 for 9 contacts using single and double blocks in front mounting
    SR1 dla 3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z tyłu
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TH
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -40...70 °C
    kategoria przepięć
    Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
    stopień ochrony IP
    IP69
    IP67
    IP66 zgodnie z IEC 60529
    IP69K
    stopień ochrony NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Odporność na myjkę wysokociśnieniową
    7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
    stopień ochrony IK
    IK03 zgodnie z IEC 50102
    Normy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Z certyfikatem UL
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    odporność na wibracje
    5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy 18 months
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Wersja 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Wersja 1.0)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Wersja 1.0)
    Środowiskowy profil produktu
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    ZB5AA, ZB5AH and ZB5AL Harmony pushbutton, Product Environmental Profile (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.