Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Przycisk podwójny płaski/płaski biały/czarny samopowrotny plastikowy I / I

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XB5
    Typ produktu lub komponentu
    Główka do przycisku z podwójnym łbem
    skrócona nazwa urządzenia
    ZB5
    Materiał maskownicy
    Plastik
    Średnica montażowa
    22 mm
    Typ głowicy
    Standard
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    1
    Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
    Prostokątny
    typ elementu napędowego
    Samoczynny powrót
    profil operatora
    2 przyciski kryte
    opisy operatorów
    Biały 'I' - czarny 'O'
    Parametry uzupełniające
    CAD szerokość całkowita
    30 mm
    CAD wysokość całkowita
    50 mm
    CAD głębokość całkowita
    30 mm
    Masa produktu
    0.023 kg
    kod oznakowania
    Czarne oznakowanie dla bialych nasadek
    Białe oznakowanie dla zielonych, czerwonych i czarnych nasadek
    Rodzaj elementu napędowego
    Czarny kryty, biały O
    Biały kryty, czarny I
    trwałość mechaniczna
    1000000 cykli
    nazwa stacji
    XALD 1 wycięcie
    kod składu elektrycznego
    C4 dla 6 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu
    C3 dla 6 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu
    C14 for 2 contacts using single blocks in front mounting
    SF2 for 2 contacts using single blocks in front mounting
    SR2 for 2 contacts using single blocks in rear mounting
    customizable
    No
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TH
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa II zgodnie z IEC 60536
    stopień ochrony IP
    IP66 zgodnie z IEC 60529
    IP69K zgodnie z IEC 60529
    stopień ochrony NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Odporność na myjkę wysokociśnieniową
    7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
    stopień ochrony IK
    IK03 zgodnie z IEC 50102
    Normy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Z certyfikatem UL
    odporność na wibracje
    5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    • chiński
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Wersja 11.0)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    CAD files for ZB5AA7121: Control and signaling units diameter 22 - Harmony XB5 metal, multipl-headed pushbuttons, spring return - Double-headed pushbutton (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Wersja 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.