Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Przycisk płaski 6 kolorów push-push LED plastikowy okrągły

Wyświetl dokładniejszą specyfikację >
Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XB6
    Typ produktu lub komponentu
    Główka przycisku podświetlanego
    Zgodność produktu
    Zintegrowany LED
    skrócona nazwa urządzenia
    ZB6
    Materiał maskownicy
    Plastik
    Średnica montażowa
    16 mm
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    1
    Kształt główki elementu sygnalizacyjnego
    Okrągły
    typ elementu napędowego
    Blokada zapadkowa
    Rodzaj elementu napędowego
    W 6 kolorach do wyboru kryty Nieoznakowana
    Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego
    Z zestawem 6 barwnych wkładek
    Parametry uzupełniające
    CAD szerokość całkowita
    18 mm
    CAD wysokość całkowita
    18 mm
    CAD głębokość całkowita
    33 mm
    Masa produktu
    0.016 kg
    Odporność na myjkę wysokociśnieniową
    7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
    trwałość mechaniczna
    300000 cykli
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TC
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa II zgodnie z IEC 61140
    stopień ochrony IP
    IP65 zgodnie z IEC 60529
    stopień ochrony NEMA
    NEMA 4 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94
    NEMA 13 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94
    NEMA 4X zgodnie z CSA C22.2 Nr 94
    NEMA 13 zgodnie z UL 50
    NEMA 4 zgodnie z UL 50
    NEMA 4X zgodnie z UL 50
    Normy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    odporność na wibracje
    +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Wersja 2.1)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Head\pushbutton\Flush round - ZB6AA... (Wersja 1.0)
    Head\pushbutton\Flush round - ZB6AA... (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB6 Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Data 29.10.18
    Rozmiar 104.3 KB
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Wersja 1.0)
    XB6 Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Data 26.10.18
    Rozmiar 3.7 MB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Wersja 03)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.