Poland

Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz inny kraj lub region

Dodaj do Moich produktów Usuń z Moich produktów

  • Parametry podstawowe
    Gama produktów
    Harmony XB6
    Typ produktu lub komponentu
    Kompletne korpusy dla przycisków lub przełączników
    skrócona nazwa urządzenia
    ZB6
    Materiał kołnierza mocującego
    Plastik
    Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą
    1
    typ i konfiguracja styków
    1 NO
    Działanie styków
    Działanie wolne
    przyłącza - zaciski
    Złącze typu Faston
    Złącze typu Faston (2.8 x 0.5 mm)
    znamionowe napięcie zasilania [Us]
    <= 250 V
    Parametry uzupełniające
    CAD szerokość całkowita
    18 mm
    CAD wysokość całkowita
    18 mm
    CAD głębokość całkowita
    40 mm
    Opis zacisków ISO zgodnie z n°1
    (13-14)NO
    Masa produktu
    0.004 kg
    przeznaczenie styków
    Standardowe
    Skuteczne otwarcie
    Z skuteczne otwarcie zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K
    Droga ruchu napędu
    2 mm (NO zmiana stanu elektrycznego)
    4.3 mm (Łączna długość drogi)
    siła napędowa
    1.6 N (NO zmiana stanu elektrycznego)
    Materiał styków
    Stop srebra (Ag/Ni)
    Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
    6 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
    Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
    3 A w 120 V, AC-15, B300
    1.5 A w 240 V, AC-15, B300
    0.1 A w 250 V, DC-13, R300
    0.22 A w 125 V, DC-13, R300
    trwałość elektryczna
    1000000 cykl, AC-15, 2 A w 230 V, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    1000000 cykl, DC-15, 2 A w 230 V, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
    Niezawodność elektryczna wg IEC 60947-5-4
    Λ = 10exp(-8) w 5 V, 1 mA z poziomem ufności 90 % zgodnie z IEC 60947-5-4
    Środowisko pracy
    Pokrycie ochronne
    TC
    Temepratura otoczenia dla przechowywania
    -40...70 °C
    temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
    -25...70 °C
    Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
    Klasa II zgodnie z IEC 61140
    stopień ochrony IP
    IP65 zgodnie z IEC 60529
    Normy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    certyfikaty produktu
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    odporność na wibracje
    +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
    Odporność na wstrząsy
    30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
    Warunki gwarancji
    Okres
    18 miesięcy
  • Dokumenty i inne pliki do pobrania

    Język
    • angielski
    Catalogue
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Wersja 2.1)
    CAD
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    Body\Pushbutton or selector switch - ZBZ1B\1 N/O contact (Wersja 1.0)
    Body\Pushbutton or selector switch - ZBZ1B\1 N/O contact (Wersja 1.0)
    Certyfikat
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Wersja 1.0)
    XB6 Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Data 29.10.18
    Rozmiar 104.3 KB
    XB6 Control and signaling units (Wersja 1.0)
    Data 26.10.18
    Rozmiar 3.7 MB
    Arkusz instrukcji
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Wersja 03)
    Deklaracja zgodności
    Data
    Rozmiar
    Dodaj do moich dokumentów
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Wersja 1.0)
  • Najczęściej zadawane pytania techniczne

    Nie znaleziono wyników.
    Niestety powiązane najczęściej zadawane pytania są chwilowo niedostępne z powodu problemów technicznych. Spróbuj ponownie później.