Korzyści z bardziej zrównoważonego budownictwa są nieograniczone. Jednak projekt modernizacji o jakiejkolwiek wielkości nigdy nie jest prosty. Każdy obiekt jest wyjątkowy i stawia przed nami wyzwania.
Zespoły operacyjne najlepiej sprawdzają się w kierowaniu zrównoważoną modernizacją. Dekarbonizacja może być zniechęcająca dla zarządców obiektów, ze względu na zmieniające się trendy technologiczne, przepisy rządowe i wymogi uzyskania certyfikatu.
Z naszej e-broszury dowiesz się, jak ograniczyć ślad węglowy, lepiej kontrolować zużycie energii, generować własną energię i inspirować swoją społeczność.
Zmodernizuj swój budynek w trzech prostych krokach
Opracowanie strategii
Cyfryzacja
Dekarbonizacja
Nie wiesz, od czego zacząć?
Pobierz naszą listę kontrolną
Poznaj nasze rozwiązania w zakresie modernizacji budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju

Aby zapewnić zrównoważony rozwój budynków, potrzebna jest sprawna, wypróbowana i niezawodna integracja wszystkich systemów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku – od oświetlenia i ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), po energię i zasilanie oraz odnawialne źródła energii. Konieczne są również technologie i narzędzia, które pozwolą na łatwe zbieranie danych o budynku, interpretację danych, a następnie podjęcie działań w celu zarządzania i automatyzacji zużycia energii przez systemy. Dzięki ciągłemu monitorowaniu można poprawić wydajność systemu HVAC i zoptymalizować cykl życia zasobów.
Nasze rozwiązania w zakresie zarządzania budynkami pomagają tworzyć przyszłościowe obiekty o zerowym bilansie energetycznym poprzez sprawdzoną, natywną integrację systemów w całym przedsięwzięciu. To pozwala sprostać wyzwaniom związanym z wykorzystaniem energii i zrównoważonym rozwojem oraz efektywną modernizację budynku przy jednoczesnym wykorzystaniu systemów i urządzeń, które są już w użyciu.
EcoStruxure™ Building Operation, nasz otwarty, skalowalny i zorientowany na dane system zarządzania budynkiem, zapewnia bezproblemową integrację, widoczność i kontrolę w ramach rodzimych systemów i podsystemów budynku oraz systemów innych firm. Przeglądaj, zarządzaj i automatyzuj systemy i zużycie energii z jednego centrum sterowania i odbieraj dane z czujników, połączonych urządzeń i instalacji, aby zyskać użyteczne informacje, prowadzące do zrównoważonego rozwoju.
Rozwiązania EcoStruxure Connected Room pomagają osiągać cele zrównoważonego rozwoju na poziomie pomieszczenia. Ta modułowa i elastyczna technologia, wyposażona w szkielet protokołu internetowego (IP), współpracuje z systemem zarządzania budynkiem EcoStruxure Building Operation w celu szybkiego ograniczenia strat energii, dzięki danym przechwyconym przez czujniki SpaceLogic Insight-Sensors, które w czasie rzeczywistym wykrywają obecność osób w pomieszczeniu. Integruje i automatyzuje również oświetlenie, żaluzje i systemy HVAC, umożliwiając zaangażowanie świadomych energetycznie użytkowników w praktyczną kontrolę.
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni i energii dla Twoich potrzeb w oparciu o rzeczywiste dane dzięki Planon Workplace Insights, naszemu oprogramowaniu do zarządzania miejscem pracy, które przekształca, analizuje i wyświetla informacje na przejrzystych pulpitach.
EcoStruxure Building Advisor, nasz pakiet usług cyfrowych, pomaga odblokować wydajność systemu BMS, umożliwiając zdalną i proaktywną konserwację budynków. Zapewnia istotny wgląd w działania i obszary wymagające poprawy, zmniejsza zużycie energii i ilość nieplanowanych konserwacji oraz wydłuża żywotność zasobów. Aby zwiększyć wydajność w całym cyklu życia budynku, zespoły operacyjne mogą współpracować z naszymi zespołami serwisowymi na miejscu lub z jednym z naszych certyfikowanych partnerów.
EcoStruxure™ Resource Advisor to nasze oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania energią i zrównoważonym rozwojem. Skupia w jednym miejscu wszystkie informacje dotyczące firmy, energii i zrównoważonego rozwoju, przekształcając dane w użyteczne informacje. Firmy mogą gromadzić, analizować i zautomatyzować informacje, które mają znaczenie dla ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, co pozwala im podejmować lepsze decyzje biznesowe i przyspieszać rezultaty.
Jak możemy pomóc Twojej firmie
Zarządcy obiektów nadal stają przed wieloma wyzwaniami, od nowych rozporządzeń rządowych po rosnące koszty energii. W związku z tym wielu z nich na nowo definiuje dotychczasową strategię i wdraża nowe technologie w celu zmniejszenia śladu węglowego i optymalizacji efektywności energetycznej. Jednak realizacja projektów modernizacyjnych w celu spełnienia tych założeń może stanowić wyzwanie w obliczu ograniczeń budżetowych i konieczności stałej eksploatacji budynku.
Nasze rozwiązania EcoStruxure dla rynku obiektów komercyjnych umożliwiają uzyskanie certyfikatu zielonego budynku i zdobycie akredytacji dzięki pakietowi komunikujących się produktów, oprogramowania i usług. Integracja odnawialnych źródeł energii, mikrosieci i rozwiązań dla pojazdów elektrycznych w jednym centrum sterowania wykorzystującym dane z zarządzania budynkiem, zasilaniem i energią może uprościć i przyspieszyć drogę do osiągnięcia zerowej emisji netto w budynku. Dzięki naszym rozwiązaniom wyróżnisz się w okolicy i sprawisz, że użytkownicy będą dumni z tego, że mieszkają, pracują i odpoczywają w budynku net-zero.
Jako sektor o kluczowym znaczeniu energetycznym, służba zdrowia musi zareagować na kryzys klimatyczny poprzez ograniczenie swojego śladu CO2. Jednak wiele szpitali i innych obiektów służby zdrowia powstało wiele lat temu i korzysta z przestarzałych systemów, co sprawia, że monitorowanie i serwisowanie jest jeszcze bardziej skomplikowanym zadaniem. Ten problem zwiększa się wraz z liczbą budynków w obrębie kompleksu lub organizacji.
Nasze rozwiązania EcoStruxure for Healthcare mogą zapewnić instytucjom opieki zdrowotnej, które chcą zmodernizować istniejące budynki, innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną poprzez pomiar, monitorowanie i optymalizację wykorzystania energii. Obejmuje to również przepisy dotyczące punktów ładowania pojazdów elektrycznych i karetek elektrycznych, a także integracji odnawialnych źródeł energii z technologią mikrosieci w celu dalszego wspierania wysiłków na rzecz niższej emisyjności i zmniejszenia śladu węglowego.
Zadowolenie gości jest zawsze najważniejsze dla zarządców obiektów, a wielu z nich przekonuje się, że ich klienci przywiązują dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i starań, jakie podejmują hotele, aby być bardziej ekologicznymi. Rodzi to nowe obowiązki i poszerza zakres bieżących działań podejmowanych w ramach eksploatacji obiektu.
Nasze rozwiązania EcoStruxure for Hotels umożliwiają obiektom hotelowym wykorzystanie cyfryzacji i obniżenie emisyjności, w celu znacznej redukcji kosztów energii i przyspieszenia ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Oferujemy centrum sterowania, które integruje dane z wielu systemów hotelowych — w tym zarządzanie pokojami gościnnymi, instalacjami w budynku i zasilaniem — i pozwala zwiększyć jego efektywność. Aby jeszcze bardziej ograniczyć emisję dwutlenku węgla, możemy zaoferować integrację odnawialnych źródeł energii i rozwiązania zrównoważonego rozwoju w dziedzinie pojazdów elektrycznych. Wszystko to może być łatwo monitorowane przez zespoły operacyjne w celu zmierzenia stopnia realizacji celów zrównoważonego rozwoju i przekazania ich pracownikom i gościom.
W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie, zadaniem handlowców jest znalezienie sposobów na spełnienie ich oczekiwań i wzmocnienie pozycji swojej marki. Zadaniem zarządców obiektów jest prowadzenie tych działań na miejscu, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i zachować zgodność z najnowszymi przepisami oraz zasadami dotyczącymi ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG). Jednak w środowisku, w którym przeważa wiele lokalizacji, może to być trudne, ponieważ każdy budynek ma swój własny, unikalny zestaw cech i różnych technologii. Zdolność do integracji tych systemów i zasobów ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia w przyszłości celu zerowej emisji netto.
Nasze rozwiązania EcoStruxure for Retail mogą zwiększyć wydajność — w obiektach pojedynczych i wielomiejscowych — zapewniając bezproblemową integrację w ramach jednej platformy, która zmniejsza zużycie energii i pozwala osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Zespoły operacyjne są upoważnione do podejmowania decyzji opartych na danych w celu uzyskania bardziej zrównoważonej charakterystyki budynku, co ma pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Oferujemy również bezproblemową integrację odnawialnych źródeł energii i rozwiązania zrównoważonego rozwoju dla pojazdów elektrycznych, aby pomóc w dalszej redukcji śladu węglowego.
Aspiria
Zobacz, co mówią nasi klienci
Cyfryzacja i precyzyjna informacja o wykorzystaniu obiektu jest kluczem do utrzymania stanu zerowej emisji netto. Aspiria, innowacyjny, ponad 200-akrowy kampus o zróżnicowanym przeznaczeniu, na terenie którego znajdują się miejsca pracy i przestrzenie publiczne, korzysta z rozwiązań EcoStruxure, aby osiągnąć swoje ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Dzięki temu udało się im obniżyć roczne zużycie energii o 16% i zaoszczędzić 1,5 miliona USD rocznie, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia śladu węglowego o ponad 10 000 ton.
-
Potrzebujesz pomocy w realizacji strategii zrównoważonej modernizacji?
Nasz zespół ekspertów podejmie się opracowania planu modernizacji budynku w sposób, który zmniejszy ślad węglowy i z powodzeniem spełni cele zrównoważonego rozwoju. -
Potrzebujesz pomocy we wdrażaniu zrównoważonej modernizacji?
EcoXperts, nasza sieć przeszkolonych i certyfikowanych partnerów, jest gotowa pomóc w wyborze i instalacji technologii niezbędnej do modernizacji budynku.
1. Dlaczego modernizacja budynków jest tak ważna dla zrównoważonego rozwoju?
W ciągu ostatnich 50 lat emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 90%, a budynki odpowiadają za 37% globalnej emisji CO2. 30% energii zużywanej w budynkach jest marnowane, a wiele z nich nadal wykorzystuje paliwa kopalne do takich zastosowań jak ogrzewanie. Chcąc ograniczyć globalne ocieplenie do 2050 roku do określonego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) poziomu 1,5°C, należy dołożyć wszelkich starań, aby zmniejszyć emisyjność budynków. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi strategiami modernizacji budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju, aby zmniejszyć ślad węglowy i poprawić wydajność energetyczną dla bardziej zrównoważonej, neutralnej pod względem emisji przyszłości.
2. Dlaczego potrzebujemy budynków neutralnych klimatycznie?
Nowa, ekologiczna mentalność najemców, pracowników i inwestorów rośnie w siłę. Obecnie 81% użytkowników oczekuje, że budynki, w których pracują, przyczynią się do poprawy ich warunków pracy i samopoczucia. 65% potencjalnych pracowników twierdzi, że chętniej podjęłoby pracę w firmie o solidnej polityce środowiskowej. Inwestorzy z branży nieruchomości oczekują od firm raportów dotyczących środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego. Certyfikaty dotyczące zdrowia i zrównoważonego rozwoju budynku pomagają zwiększyć zadowolenie użytkowników, wzmacniając jednocześnie wizerunek marki. Ponadto pojawia się nowy rynek z nowymi wyzwaniami operacyjnymi. Starzejący się sprzęt, może zwiększyć ryzyko dla bezpieczeństwa i niezawodności, oraz może zwiększyć koszty naprawy lub wymiany z powodu braków w łańcuchu dostaw. Ponieważ systemy stają się coraz bardziej połączone, zautomatyzowane i czułe na zużycie energii, ich serwisowanie i zarządzanie cyklem życia, stają się coraz bardziej złożone. Ponadto, w miarę jak specjaliści ds. obiektów przechodzą na emeryturę, a zapotrzebowanie operacyjne wzrasta, zatrudnianie nowych pracowników jest trudniejsze ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników w zakresie zarządzania elektrycznością, obiektami, zakładami i cyberbezpieczeństwem. Może to prowadzić do tego, że mniejsze, mniej doświadczone zespoły będą miały większy zakres obowiązków w wielu obiektach. Modernizacja budynków w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju może stanowić rozwiązanie tego problemu. Kampania Race to Net Zero zmobilizowała 75% krajów na świecie do zobowiązania się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Aby sprostać tym oczekiwaniom, rządy wprowadzają zdecydowane podejście do redukcji emisji z istniejących budynków. Istnieją nowe obowiązkowe standardy i regulacje w ramach każdej jurysdykcji oraz kilka dobrowolnych standardów i certyfikatów, aby wyposażyć zespoły w najlepsze w swojej klasie praktyki zarządzania energią. Rośnie ryzyko finansowe i możliwości. Ryzyko finansowe związane z nieprzestrzeganiem lokalnych przepisów, od kar pieniężnych po podatki (takie jak podatek węglowy, który penalizuje wykorzystanie paliw kopalnych), jest coraz bardziej powszechne w wielu krajach. Jednak rządowe zachęty finansowe mogą zrekompensować nakłady inwestycyjne na modernizację zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.
3. Od czego rozpocząć zrównoważoną modernizację i zerową emisyjność budynków?
Przygotowaliśmy trzyetapowe podejście (opracowanie planu, cyfryzacja, dekarbonizacja), które łączy zamierzenia z działaniami na rzecz osiągnięcia wartości finansowych i niefinansowych. Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz swoją drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej, czy też podjąłeś już jakieś działania lub jesteś na zaawansowanym poziomie, możemy pomóc na każdym etapie modernizacji budynków w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju.