Szpital dziecięcy w Nemours: Przykłady z praktyki klienta
Nawet o 30% wyższa efektywność operacyjna
Certyfikacja LEED Gold
Zasilanie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
Dla Nelsona Roque — dyrektora ds. infrastruktury i operacji w szpitalu dziecięcym w Nemours — kluczowym wyzwaniem jest dostarczanie czystej, niezawodnej i stałej energii niezbędnej do zapewnienia małym pacjentom koniecznego leczenia.
Co jest potrzebne do stworzenia budynków przyszłości?
Buduj nowe lub modernizuj, korzystając z innowacyjnych rozwiązań i usług, które stawiają na pierwszym miejscu zrównoważony rozwój, odporność, wydajność i ludzi — już dziś buduj na całe życie.
Wyzwanie
• Budowa światowej klasy nowoczesnego, innowacyjnego, niezawodnego oraz bezpiecznego dla pacjentów szpitala.• Doprowadzanie stałej, czystej i niezawodnej energii do wrażliwych urządzeń medycznych w obszarze narażonym na częste przerwy w dostawie prądu elektrycznego spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi.• Umożliwienie pracownikom działu operacyjnego obiektu wykonywanie prac konserwacyjnych, tak aby zapewnić małym pacjentom jak najlepszą opiekę w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
Rozwiązanie
Bezpieczeństwo i niezawodność dzięki EcoStruxure™Sterowanie brzegowe: EcoStruxure Power Monitoring ExpertProdukty połączone: UPS, rozdzielnica Symmetra MW i EcoStruxure Asset Advisor• 3-stopniowy system zarządzania energią zapewniający nadmiarowość, niezawodność i bezpieczeństwo.• Monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwalające identyfikować potencjalne problemu, zanim wpłyną one na działanie systemu.• Natychmiastowe zasilanie akumulatorowe najważniejszych zasobów szpitala.
Efekty
• Czysta i niezawodna energia przez cały czas pracy obiektu.• Zautomatyzowane raportowanie w zakresie standardów Wspólnej Komisji ds. Akredytacji Organizacji Ochrony Zdrowia (JCAHO) i AHCA, które umożliwia szpitalowi utrzymanie akredytacji.• Obiekt wyróżniony złotym certyfikatem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Nelson Roque, dyrektor ds. infrastruktury i operacji w szpitalu dziecięcym w Nemours
Opinie klientów
„Uważam firmę Schneider Electric za naszego partnera i członka zespołu. Wiem, że możemy jej zaufać tak, jak ufamy lekarzom i pielęgniarkom opiekującym się naszymi dziećmi”.
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Przeczytaj inne historie
To nie wszystko. Mamy mnóstwo innych przykładów udanych wdrożeń.
Dowiedz się więcejOdkryj EcoStruxure
Sprawdź, jak wiele możesz zyskać — dowiedz się więcej!
Dowiedz się więcejWydarzenia: Innovation Summit
Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące Innovation Summit i dowiedz się więcej o kolejnych wydarzeniach.