Shedd Aquarium: Najważniejsze liczby historii klienta
Docelowa oszczędność energii na poziomie 50% do 2020 r.
Ograniczenie kosztów energii o 8363 USD w ciągu pierwszych dwóch miesięcy
Elastyczność inteligentnego sterowania i zarządzania
Elektroniczny przewodnik dotyczący rozwiązania Smart Building
Wykorzystaj moc IoT, aby zoptymalizować wydajność i stworzyć inteligentne budynki, które uwolnią swoją wartość.
Tworzenie i utrzymywanie środowiska, w którym ludzie mogą podziwiać piękno egzotycznych zwierząt.
Co jest potrzebne do stworzenia budynków przyszłości?
Buduj nowe lub modernizuj, korzystając z innowacyjnych rozwiązań i usług, które stawiają na pierwszym miejscu zrównoważony rozwój, odporność, wydajność i ludzi — już dziś buduj na całe życie.
Wyzwanie
• W 2013 roku, akwarium Shedd Aquarium, które jest domem dla ponad 1500 gatunków ryb, ssaków morskich, ptaków i innych stworzeń z całego świata, zobowiązało się do zmniejszenia zużycia energii o połowę do 2020 roku.• Osiągnięcie tego ambitnego celu wymagało przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań i analiz w celu zidentyfikowania możliwości w różnych środowiskach w całym budynku.

Rozwiązanie
Efektywność i zrównoważony rozwój dzięki EcoStruxureAplikacje, analizy i usługi: Analizy EcoStruxure BuildingEdge Control: EcoStruxure Building OperationConnected Products: napędy SVFT• System zarządzania budynkiem Schneider Electric pozwala Shedd Aquarium zarządzać wszystkimi instalacjami w budynku — od oświetlenia, przez systemy podtrzymywania życia, po system HVAC.• Korzystając z funkcji szczegółowego mapowania systemu BMS, program Building Analytics ocenia kondycję sprzętu objętego kontrolą systemu BMS, wyszukuje nieprawidłowości w procesach, konserwacji i naprawach, a następnie określa ich priorytet, uwzględniając ich wpływ na zużycie energii.• Służące do sterowania obciążeniami napędy z przemiennikiem częstotliwości (VFD) zostały zastosowane w instalacjach wodnych, systemie HVAC oraz systemie podtrzymywania życia.• Oprócz tego na dachu oceanarium zainstalowano gotowe panele słoneczne o mocy 265 kW, które generują ekologiczną, odnawialną energię i minimalizują koszty związane z wykorzystaniem energii.
Efekty
• Ograniczenie wydatków na energię i utworzenie strategii zrównoważonego rozwoju• Obsługa ponad 44 600 metrów kwadratowych powierzchni budynku• Dokładne dostosowanie systemów i wyposażenia pod kątem oszczędności energii• Wykrywanie i diagnozowanie usterek• Realny zwrot z inwestycji dzięki wdrożeniu wartościowych analiz i określeniu priorytetów działań
Bob Wengel, Wiceprezes ds. Obiektów, Shedd Aquarium
Opinie klientów
„Zasadniczo utrzymujemy komfort ludzi, zwierząt i personelu”.
Poznaj nasze rozwiązania dla małych firm
Poznaj nasze rozwiązania dla małych firm
Przeczytaj inne historie
To nie wszystko. Mamy mnóstwo innych przykładów udanych wdrożeń.
Dowiedz się więcejOdkryj EcoStruxure
Sprawdź, jak wiele możesz zyskać — dowiedz się więcej!
Dowiedz się więcejWydarzenia: Innovation Summit
Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące Innovation Summit i dowiedz się więcej o kolejnych wydarzeniach.